Tubulação de polietileno

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Diâmetro externo

Pressão máxima de operação

Mídia

Temperatura mínima de operação

Especificações atendidas

Cor do indicador

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Tubulação de polietileno


Tubulação de polietileno

Parker Polyethylene (PE) Tubing is produced from resins that provide increased dimensional stability, uniformity and long-term strength. PE tubing is the economical choice for chemical and food applications or where stress crack resistance is important.  Options include laboratory grade, with FDA, NSF-51 and NSF-61 compliance, flame resistant for pneumatic controls in HVAC applications or with UV resistance for use in sunlit areas.  


Visualização 10 de 78

687852
687852