Reguladores de filtro FRL Prep-Air II | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho da porta

Tipo de tigela

Drenagem

Tipo de filtro de elemento

Classificação da pressão de saída

Tipo de medidor de pressão

Tipo de regulador de pressão

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Reguladores de filtro FRL Prep-Air II Reguladores de filtro FRL Prep-Air II Reguladores de filtro FRL Prep-Air II Reguladores de filtro FRL Prep-Air II

Reguladores de filtro FRL Prep-Air II

Os reguladores de filtro Prep-Air II fornecem regulação precisa da pressão, juntamente com a remoção de umidade e partículas em um pacote compacto. Esses reguladores de filtro minimizam o espaço incorporando um filtro e um regulador em uma unidade

Especificações técnicas

  • Tipo de produto: Filtro Regulador Compacto
  • Tamanho da porta: 1/4"" | 1/2"" inch
  • Tamanho da porta de medição: 1/4"" inch
  • Tipo de regulador de pressão: Sem Alívio
  • Opção de drenagem: Manual | Automática, Auto Float
  • Tipo de porta: NPT
  • Classificação da pressão de entrada: 150 (polycarbonate) psig, 250 psig (Metal), 250 psig (Automatic Float Drain), 10.4 (polycarbonate) bar, 17.2 bar (Metal), 17.2 bar (Automatic Float Drain)
  • Temperatura operacional: 0° to 52° (polycarbonate) °C, 0 to 80 °C (Metal), 32° to 125° (polycarbonate) °F, 32 to 175 °F (Metal)
  • Faixa do controle de pressão: 0 to 30 | 0 to 60 | 0 to 125 psig, 5 to 250 psig, 0 to 2 | 0 to 4 | 0 to 8 bar, 0.4 to 17.2 bar
  • Tipo de montagem: Montagem kit de suporte
  • Taxa de fluxo: 46 (1/4"") | 61 (1/2"") SCFM
  • Material do corpo: Zinco
  • Material da alavanca: Plástico
  • Tipo de tigela: Policarbonato | Zinco, Zinc (12E available in zinc only)
  • Tipo de filtro de elemento: Plástico
  • Material de vedação: Nitrílico
  • Peso: 1.6 lb, 0.7" kg

Descrição completa do produto

Os reguladores de filtro Parker Prep-Air II estão disponíveis em três
tamanhos de produto 05E (econômico), 06E (compacto) e 07E (padrão). Estes
filtro/reguladores fornecem regulação precisa da pressão junto com a umidade e
remoção de partículas em uma embalagem compacta. Estas unidades são uma peça única combinada
filtro/regulador, que minimiza o espaço e a tubulação incorporando duas unidades
em um. Os suportes do conector permitem que você conecte qualquer combinação de
produto de preparação de ar juntos em um estilo modular. Um diafragma é usado para
vida industrial prolongada e é excelente onde uma pressão de ar mais estável é
Desejado.

 

Os reguladores de filtro vêm de fábrica com um policarbonato
tigela, envolto com um protetor de tigela de metal, fornecendo 360 graus de visibilidade para
Veja o conteúdo dentro da tigela. Para fluxo específico e espaço restrito
Aplicações Este produto pode fornecer uma solução que não sacrifica
desempenho. As várias opções disponíveis, como dreno automático, dreno torcido,
manômetro, variedade de opções de tigelas, faixa de pressão e pressões predefinidas fazem
Esta série é fácil de configurar para sua aplicação.

 

O Regulador de Filtro Prep-Air II 12E é uma unidade semelhante a um
06E, mas com um filtro coalescente e uma cuba de metal boa para uso em áreas corrosivas
aplicações exigentes. O 12E leva a filtragem a outro nível, oferecendo
dois tipos diferentes de grau de elemento para melhor atender aos seus requisitos de qualidade do ar.
O 12E é projetado especificamente para a remoção de partículas sólidas, água e
aerossóis de óleo até 0,01 mícron.

 

Mercados:

·············· 

Características / Benefícios:

····· 

Aplicativos:

······Para
todo o tipo de máquinas e ferramentas de acionamento pneumático                     

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho da porta Tipo de tigela Drenagem Tipo de filtro de elemento Classificação da pressão de saída Tipo de medidor de pressão Tipo de regulador de pressão
05E12A13AB 1/4" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
05E22A13AB 3/8" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E13A13TC 1/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E23A18AC 3/8" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E24A13AC 3/8" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E28A13AC 3/8" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E34A13AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E34B18AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E37A18AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E38A13AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E36A18AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E36B18AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E37A13AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E38A13AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E38A21AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 5-250 PSI Gauge Relieving
07E44A13AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E44A18AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E44B15AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 5 Micron 5-250 PSI None Relieving
07E47A13AC 3/4" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E48A13AC 3/4" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
12E33E13AA 1/2" Metal Bowl Twist Drain Grade 6 (0.01) 2-125 PSI None Relieving
12E33E18AA 1/2" Metal Bowl Twist Drain Grade 6 (0.01) 2-125 PSI Gauge Relieving
12E37E13AA 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain Grade 6 (0.01) 2-125 PSI None Relieving
12E37E18AA 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain Grade 6 (0.01) 2-125 PSI Gauge Relieving
12E43E18AA 3/4" Metal Bowl Twist Drain Grade 6 (0.01) 2-125 PSI Gauge Relieving
06E12A18AC 1/4" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E12B18AC 1/4" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E13A13AC 1/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E13A18AC 1/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E14A13AC 1/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E14A18AC 1/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E16A13AC 1/4" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E16A18AC 1/4" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E17B13AC1 G1/4" Metal Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E22A13AC 3/8" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E22A18AC 3/8" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E22B13AC 3/8" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E24A18AC 3/8" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E26A13AC 3/8" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E26A18AC 3/8" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E32A13AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E32A18AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E32B13AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E32B18AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E34A18AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E36A13AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E36A18AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E36B13AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
06E38A18AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E32A13AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E32A18AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E32B13AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E32B18AC 1/2" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E34A13AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E34A15AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 5-250 PSI None Relieving
07E34A18AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E34B13AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E34B18AC 1/2" Metal Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E36A13AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E36B13AC 1/2" Poly Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E37B13AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E38A18AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E38B18AC 1/2" Metal Bowl Auto Float Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E42A13AC 3/4" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E42A18AC 3/4" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E42B13AC 3/4" Poly Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E43A13AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E44B18AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 5 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
07E44B21AC 3/4" Metal Bowl Twist Drain 40 Micron 5-250 PSI Gauge Relieving
07E46A13AC 3/4" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving
07E46A18AC 3/4" Poly Bowl Auto Float Drain 40 Micron 2-125 PSI Gauge Relieving
06E12A13AC 1/4" Poly Bowl Twist Drain 40 Micron 2-125 PSI None Relieving

687852
687577