Válvulas de controle de pressão

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Tecnologia

Tipo de montagem

Aplicação

Taxa de fluxo

Pressão máxima de operação

Mídia

Tipo de atuação

Função

Tipo de válvula

Temperatura mínima de operação

Temperatura máxima de operação

Divisão

Marca

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Válvulas de controle de pressão


Válvulas de controle de pressão

As válvulas de controle de pressão da Parker complementam perfeitamente a nossa ampla gama de válvulas de retenção, de agulha e de fluxo montadas em linha. Estas válvulas de alívio de pressão fornecem o controle de pressão ajustável e as funções limitadoras muitas vezes necessárias em aplicações onde as pressões precisam de ser controladas com precisão, permitindo que a planta seja definida manualmente no campo. As aplicações comuns incluem transportadores, processamento de alimentos, manuseio de materiais e controle de processos.


Visualização 10 de

Visualização 10 de 172

Visualização 10 de 10

Visualização 10 de 2089

Visualização 10 de

Visualização 10 de 853

Visualização 10 de 293

Visualização 10 de 3

Visualização 10 de

Visualização 10 de 95

Visualização 10 de

Visualização 10 de 4

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de 5

Visualização 10 de 1

Visualização 10 de 1

Visualização 10 de

Visualização 10 de 342

Visualização 10 de

Visualização 10 de 15

Visualização 10 de 200

Visualização 10 de 590

Visualização 10 de 6

Visualização 10 de 341

687852
687852