Válvula Redutora de Pressão - Série PRM | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Conexão da porta

Pressão máxima de operação

Função

Faixa do controle de pressão

Tipo de controle de ajuste de pressão

Conexão da porta de medição

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula Redutora de Pressão - Série PRM Válvula Redutora de Pressão - Série PRM Válvula Redutora de Pressão - Série PRM

Válvula Redutora de Pressão - Série PRM

As válvulas redutoras de pressão pilotadas Parker série PRM, em design tipo sanduíche, permitem fácil configuração de sistemas modulares. Disponíveis nos tamanhos NG16 e NG25.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Pressure valve
  • Tipo de operação: Pilot
  • Tipo de atuação: Manually
  • Tipo de montagem: Sandwich plate
  • Taxa de fluxo máximo: N/A
  • Configuração de pressão máxima: 70 to 350 bar
  • Pressão máxima de operação: 350, 250 bar
  • Taxa de fluxo: N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: FPM
  • Peso: 5.0 kg (PRM4), 5.6 kg (PRM6)
  • Material do corpo: Steel

Descrição completa do produto

Válvulas redutoras de pressão operadas por piloto Parker, série PRM nos tamanhos NG16 / CETOP 07 e NG25 / CETOP 08, garantem uma longa vida útil devido aos corpos de válvulas fabricados em aço. O design sanduíche permite uma configuração fácil dos sistemas de pilha. A pilotagem resulta em uma curva de desempenho p/q plana.

A função redutora está localizada na porta P. A redução de pressão para a porta de conexão desejada é alcançada por conexões internas das linhas piloto e de drenagem com os canais correspondentes.

Mercados:
• Industrial

Características/Benefícios:
• Os corpos das válvulas são feitos de aço - resistência e durabilidade extra
• Componentes internos de aço temperado - proporcionam maior vida útil
• Ampla faixa de pressão - facilita a seleção
• Prazo de entrega curto para a maioria das versões - sem necessidade de armazenagem
• A pilotagem resulta em uma curva de desempenho p/Q plana
• A faixa de pressão de controle pode ser definida por parafuso de soquete hexagonal (PRM4) e por botão (PRM6)
• Conexões manômetro/medição estão disponíveis no corpo da válvula

Aplicações:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais

Documentos relacionados

×
Produtos Conexão da porta Pressão máxima de operação Função Faixa do controle de pressão Tipo de controle de ajuste de pressão Conexão da porta de medição
PRM4PB25SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in B 10-250 bar Hexagon socket N/A
PRM4PA07SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in A 4-70 bar Hexagon socket N/A
PRM4PA25SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in A 10-250 bar Hexagon socket N/A
PRM4PA35SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in A 10-350 bar Hexagon socket N/A
PRM4PB07SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in B 4-70 bar Hexagon socket N/A
PRM4PB35SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in B 10-350 bar Hexagon socket N/A
PRM4PP07SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in P 4-70 bar Hexagon socket N/A
PRM4PP25SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in P 10-250 bar Hexagon socket N/A
PRM4PP35KVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in P 10-350 bar Turning knob N/A
PRM4PP35SVHT NG16 / CETOP 07 350 bar Function in P, reduced pressure in P 10-350 bar Hexagon socket N/A
PRM6AP07KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port A 10-70 bar Turning knob G 1/4
PRM6AP17KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port A 10-175 bar Turning knob G 1/4
PRM6AP25KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port A 10-250 bar Turning knob G 1/4
PRM6AP25LVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port A 10-250 bar Cylinder lock G 1/4
PRM6PA07KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port P 10-70 bar Turning knob G 1/4
PRM6PA17KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port P 10-175 bar Turning knob G 1/4
PRM6PA17LVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port P 10-175 bar Cylinder lock G 1/4
PRM6PA25KVG NG25 / CETOP 08 250 bar Reduction in port P 10-250 bar Turning knob G 1/4

687852
687478