GAI22LMCFX - Ermeto DIN tube to female high pressure hydraulic tube fittings | Brasil

Ermeto DIN tube to female high pressure hydraulic tube fittings

Peça #: GAI22LMCFX
The main function of Ermeto tube-to-female high pressure hydraulic DIN tube fittings is to connect a tube with a port. The broad range of fittings is available in steel and stainless steel.

Especificações técnicas

Material do corpo:Steel
Tamanho da conexão 1:22 mm (O.D.)
Acessórios incluídos:n/a
Tamanho da conexão 2:M26x1.5
Marca:Ermeto
Divisão:High Pressure Connectors Europe Division
Tipo de conexão 1:Male 24° Cone
Tecnologia:Fluid & Gas Handling
Setor:Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Tipo de conexão 2:Female Metric
Aplicação:Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Tipo de produto:Hydraulic DIN Fittings
Estilo do produto:Stud Fitting
Séries do Produto:EO Light
Configuração:Tube to Port
Pressão máxima de operação:160 bar
Formato:Straight
Tipo de conexão 1:Male, 24° Cone
Tamanho da conexão 1:22 mm Tube O.D.
Tipo de conexão 2:Female, Metric
Tamanho da conexão 2:M26x1.5 mm Thread
Especificações atendidas:DIN, ISO 8434, ISO 9974-1
Para tipo de fluido:Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Acessórios incluídos:n/a
Material do corpo:Steel
Tipo de vedação:Sealing Edge
Material de vedação:n/a
Temperatura máxima do ambiente:300 °C, 572 °F
Temperatura mínima do ambiente:-40 °C, -40 °F
Temperatura máxima do fluido:300 °C, 572 °F
Temperatura mínima do fluido:-40 °C, -40 °F

Informações do item

desenhos CAD + arquivo

documentos relacionados

Encontre um Distribuidor

Divisão Contato

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
SP
Brasil
12247-015