MANGUEIRA MULTIUSO PUSH-LOK PLUS 200-350 PSI – MANGUEIRA 801 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

D.I da mangueira (tamanho)

Cor

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
MANGUEIRA MULTIUSO PUSH-LOK PLUS 200-350 PSI – MANGUEIRA 801 MANGUEIRA MULTIUSO PUSH-LOK PLUS 200-350 PSI – MANGUEIRA 801

MANGUEIRA MULTIUSO PUSH-LOK PLUS 200-350 PSI – MANGUEIRA 801

A mangueira 801 da Parker, trabalha com uma faixa de pressão de 200 a 350 PSI e está entre a linha de mangueiras multiuso Push-Lok Plus, que apresenta a mais ampla compatibilidade de fluidos, faixa de aplicação e faixa de tamanhos na indústria.

Especificações técnicas

  • Fator de design: 4:1
  • Cor da capa: Black, Blue, Gray, Green, Red, Yellow
  • Pressão máxima de operação: up to 24 bar, up to 2.4 MPa, up to 350 psi
  • Mídia: Air (Compressed Air), Coolants, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Especificações atendidas: n/a
  • Conexão compatível: HY Series, 82 Series
  • Raio de curvatura mínimo: 2-1/2 to 10 inch, 65 to 250 mm
  • Diâmetro interno: 0.25 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • Tamanho: -4 to -16
  • Temperatura máxima de operação: View Part Details. (dependent on media), 158 °F (Air), 70 °C (Air), 185 °F (Water), 85 °C (Water), 257 °F (Oil), 125 °C (Oil)
  • Temperatura mínima de operação: View Part Details. (dependent on media), -40 °F (Oil)
  • Aplicação: Automotive, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial
  • Material do reforço da mangueira: 1 Braid of Fiber
  • Diâmetro externo: 0.50 to 1.28 inch, 12.7 to 32.6 mm
  • Classificação entre vácuo e pressão: 15 to 28 inch-Hg, 381 to 711 mm-Hg
  • Material da capa: Synthetic Rubber MSHA approved
  • Material do tubo interno da mangueira: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.09 to 0.37 lb/ft, 0.13 to 0.55 kg/m

Descrição completa do produto

A mangueira 722 da Parker, dentro da linha de produtos GlobalCore, foi projetada para oferecer consistência e confiabilidade com uma pressão de trabalho constante de 4.000 PSI em todos os tamanhos. É leve, durável e facilmente dobrável, tornando a instalação mais fácil e rápida. A mangueira 722 é projetada, construída e testada segundo as especificações de desempenho da ISO 18752. Tamanhos variam de 3/8" a 1" de diâmetro, com diferentes opções de cobertura disponíveis para diversos mercados.

Mercados:
• Transporte
• Militar
• Construção
• Agricultura e Silvicultura
• Manutenção de terrenos e edifícios
• Coleta e transporte de lixo

Recursos / Benefícios:
• Cobertura Padrão, Resistente (ToughCover) ou Super Resistente (SuperTough) para evitar abrasão
• Meio raio de curvatura SAE para facilidade de instalação e menores cargas aplicadas na mangueira
• Pressão de trabalho constante de 4.000 PSI em todos os tamanhos
• Construção de 4 espirais para prolongamento da vida útil em aplicações com ciclos de trabalhos pesados e altos impulsos.

Aplicações:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo e óleos lubrificantes

Acessórios compatíveis:
• Conexões da série 43

Documentos relacionados

×
Produtos D.I da mangueira (tamanho) Cor
801-4-GRA -4 Gray
801-4-RED -4 Red
801-4-YEL -4 Yellow
801-4-BLU -4 Blue
801-4-GRN -4 Green
801-4-BLK -4 Black
801-6-GRA -6 Gray
801-6-RED -6 Red
801-6-YEL -6 Yellow
801-6-BLU -6 Blue
801-6-GRN -6 Green
801-6-BLK -6 Black
801-8-GRA -8 Gray
801-8-RED -8 Red
801-8-YEL -8 Yellow
801-8-BLU -8 Blue
801-8-GRN -8 Green
801-8-BLK -8 Black
801-10-GRA -10 Gray
801-10-RED -10 Red
801-10-YEL -10 Yellow
801-10-BLU -10 Blue
801-10-GRN -10 Green
801-12-GRA -12 Gray
801-12-RED -12 Red
801-12-YEL -12 Yellow
801-12-BLU -12 Blue
801-12-GRN -12 Green
801-12-BLK -12 Black
801-16-GRA -16 Gray
801-16-RED -16 Red
801-16-YEL -16 Yellow
801-16-BLU -16 Blue
801-16-GRN -16 Green
801-16-BLK -16 Black
801-10-BLK-RL -10 Black
801-10-BLU-RL -10 Blue
801-10-GRA-RL -10 Gray
801-12-BLK-RL -12 Black
801-12-BLU-RL -12 Blue
801-12-GRA-RL -12 Gray
801-16-BLK-RL -16 Black
801-16-BLU-RL -16 Blue
801-16-GRA-RL -16 Gray
801-4-BLK-RL -4 Black
801-4-BLU-RL -4 Blue
801-4-GRA-RL -4 Gray
801-6-BLK-RL -6 Black
801-6-BLU-RL -6 Blue
801-6-GRA-RL -6 Gray
801-8-BLK-RL -8 Black
801-8-BLU-RL -8 Blue
801-8-GRA-RL -8 Gray

687852
687583