Elementos Filtrantes de Reposição – Série Spin-on Racor | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Unidade

Tipo de filtro de elemento

Tamanho da rosca

Tipo de conexão

Diâmetro externo

Altura

Séries do Produto

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Elementos Filtrantes de Reposição – Série Spin-on Racor

Elementos Filtrantes de Reposição – Série Spin-on Racor

Elementos filtrantes de reposição da série spin-on podem ser usados em uma ampla variedade de carcaças para filtros de combustível / separadores de água Racor. Os elementos utilizam meios proprietários Aquabloc®, que proporcionam excelentes capac

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Diesel Spin-on FF/WS
  • Marca: Racor
  • Classificação em mícrons: 98% @ 4, 10, 20, ou 30 Microns dependendo do produto selecionado. (elementos de 20 microns estão somente disponíveis na EUROPA). μm
  • Especificações atendidas: Não
  • Direção do fluxo: Os elementos de substituição da Racor são projetados para que o fluido flua de dentro para fora ou de fora para dentro. Os filtros comuns com uma bomba de escorva do tipo êmbolo central sempre fluem de dentro para fora., Outside-to-Inside
  • Peças relacionadas: Os elementos de substituição da Racor têm uma extremidade rosqueada aberta na parte inferior da lata. Após a seleção da peça, um exemplo de recipiente de coleta de fluidos correspondente (básico) será exibido aqui.

Descrição completa do produto

Os elementos filtrantes de cartucho de reposição da série Spin-on são compatíveis com a linha de conjuntos de filtro/separador de água da Série Spin-on da Racor. Os elementos exibem eficiência excepcional de remoção tanto de água a granel quanto de água emulsificada, baixa restrição do fluxo de combustível e alta capacidade de retenção de sujeira. Seu design único os torna capazes de atuar em aplicações modernas de motores a diesel e gasolina, onde condições de alta pressão podem causar pequenas partículas de sujeira e água que desgastam e corroem componentes de precisão, causando danos ao motor e aumento do tempo de inatividade.

O corpo do filtro é protegido com um revestimento em pó aplicado eletrostaticamente para uma resistência superior à corrosão. O design do filtro spin-on é simples de manutenção e conta com uma tigela reutilizável de coleta de contaminantes transparentes de plástico ou metal de engenharia, com um ralo auto-ventilante para drenar os contaminantes e a água coletados.

Todos os elementos filtrantes de cartucho de reposição da Série Spin-on utilizam a mídia de alta eficiência Aquabloc® engenheirada pela Racor. Aquabloc® é uma mistura de celulose de alta qualidade composta com resinas e um tratamento químico especial. Ele incorpora ondulações de espaçamento entre pregas e uma estrutura de poros graduada para aumentar a capacidade de retenção de sujeira e prolongar a vida útil do filtro. O meio é à prova d'água e à prova de ferrugem, capturando contaminantes enquanto a superfície especialmente tratada separa e condensa a água do combustível, o que faz com que a água se acumule em grandes gotículas que depois caem na tija de coleta do filtro de combustível.

Elementos de aquabloco® repelem a água e removem contaminantes sólidos do combustível com 98% de eficiência de sua classificação de micrôm. Para atender aos requisitos únicos dos motores dos clientes, três diferentes classificações de micrômetro estão disponíveis para compra, incluindo:

30 mícrons (98%@30 mícrons) – Ideal como pré-filtro para proteger filtros a jusante de contaminação excessiva. Estende a vida útil dos filtros no motor.

10 micrômetros (98%@10 mícrons) - Captura mais contaminantes do que elementos de 30 micrômetros e é mais eficaz para deter a água. Estende a vida útil de todo o sistema de combustível.

"2" mícron (98%@4 mícrons) – Proporciona máxima remoção e filtração de água e é capaz de proteger todos os sistemas modernos de injeção, além de estender significativamente a vida útil de filtros difíceis de manutenção no motor.

Como funciona:

Os filtros da Série Racor Spin-on utilizam mídia Aquabloc® para remover de forma confiável sujeira e água do diesel e da gasolina. O meio aquabloc® é plissado, corrugado e disposto para alta rejeição de água e longa vida útil. O combustível que entra na cabeça do filtro é desviado para baixo, passando pelas pregas verticais do meio de mídia, permitindo que gotículas maiores de água e partículas de contaminação caiam diretamente na tigela de coleta. Gotículas menores de água convergem e se acumulam na superfície do meio especialmente tratado até ficarem grandes o suficiente para também caírem na tigela de coleta. Pequenas partículas de contaminação são detidas na superfície do meio Aquabloc®, enquanto partículas ainda menores ficam retidas mais profundamente em suas camadas.

Notas sobre uso:

Os números de peça de reposição do elemento filtrante de combustível são especificamente projetados para sua série específica de montagem e tipo de combustível. Embora diferentes elementos de substituição em série possam parecer externamente semelhantes, eles podem ter estruturas internas diferentes. Não tente usar um elemento de substituição de série em outro tipo de série.

Tigelas transparentes são um item de inspeção do sistema de combustível: inspecione frequentemente danos, deformações e descolorações, e substitua conforme necessário.

Para garantir a seleção do elemento substituto adequado da Série Spin-on, siga os passos abaixo:

1. Encontre a Racor Series que combine com o seu filtro. Consulte o Folheto RSL7529 na aba de Suporte ao Produto para ajudar a identificar sua série.

2. Confirme o tipo de conexão com base no diâmetro e no tipo de rosca da abertura inferior.

3. Selecione a altura total do elemento que corresponde ao elemento filtrante a ser substituído.

4. Escolha o tamanho do diâmetro externo que corresponda ao elemento filtrante que será substituído.

5. Selecione o tipo de elemento (classificação de micrônicos) que corresponda ao elemento filtrante a ser substituído.

6. Confirme o tipo de rosca (conexão superior da rosca).

7. Os atributos podem ser selecionados entre os itens acima em qualquer ordem.

Mercados:
•Agricultura
•Construção
• Geração de energia
• Petróleo e Gás
• Dentro ou fora de rodovia

Aplicativos:
• Motores a Diesel e Biodiesel
• Motores a gasolina

Benefícios:
• Oferece remoção excepcional da água que entra no sistema por meio da condensação no tanque de combustível. Qualquer água presente no fluxo de combustível favorecerá o crescimento bacteriano, o que pode causar entupimento dos filtros e resultar na formação de ácidos corrosivos. Componentes suscetíveis então enferrujam e corroem, levando à erosão e desgaste de componentes críticos do sistema de combustível.
• Remove partículas duras presentes no ar que são introduzidas durante o abastecimento, como areia e sílica.
• Previne danos custosos ao injetor e aumenta a vida útil operacional dos filtros a jusante.
• Economiza tempo e dinheiro ao eliminar manutenções não planejadas e indisponibilidades não programadas devido a falhas nos componentes do sistema.
• Mídia Aquabloc® de alta eficiência ajuda motores diesel de OEMs a cumprirem rígidos padrões governamentais de emissão

Características:
• Vários tamanhos, vazões e classificações de micrômetros (98% de eficiência em 4, 10 ou 30 micrômetros) disponíveis para atender aos requisitos únicos dos sistemas de filtragem dos clientes.
• A impressão em latas é codificada por cores para fácil identificação e aplicação – letras vermelhas para filtração primária de 30 micrômetros, letras azuis para primárias ou secundárias de 10 micrômetros, e letras marrons para filtração secundária/final de 2 micrômetros
• Construído em um ambiente de sistema de qualidade ISO TS 16949 conforme os requisitos ambientais ISO 14001.
• Revestimentos e construção resistentes à corrosão
• Elementos apresentam alta capacidade de retenção de terra e longa vida útil
• Tigela de coleta reutilizável, transparente, de plástico ou metal engenheirado com dreno auto-ventilável

Documentos relacionados

×
Produtos Unidade Tipo de filtro de elemento Tamanho da rosca Tipo de conexão Diâmetro externo Altura Séries do Produto
R160P EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.6" (218 mm) 4160R
R160T EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.3" (210 mm) 4160R
R260P EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 3.7" (94 mm) 5.5" (140 mm) 260
R160-D-RCR-01-BP240 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R160-D-RCR-02-BP240 EMEA region only 20 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R260P-BP420 EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 3.7" (94 mm) 260
R60RDRCR01-BP360 EMEA region only 20 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R60RDRCR02-BP360 EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R90RDRCR01-BP300 EMEA region only 20 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R90RDRCR02-BP300 EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) Aftermarket Interchange
R90T-D-MAX-BP300 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 400 Heated Head
RS175RCR01-BP300 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) Engine Spin-on Series
RS175RCR03-BP300 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) Engine Spin-on Series
RS250RCR01-BP240 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) Engine Spin-on Series
B160P EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.2" (107 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
B160T EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.2" (107 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
PFF5605 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.2" (107 mm) 8.0" (204 mm) Engine Spin-on Series
PFF5674 EMEA region only 5 micron Secondary Element M16 x 1.5 No Bowl Connection 3.0" (76 mm) 6.1" (155 mm) Engine Spin-on Series
PFF5675 EMEA region only 4 Micron Secondary Element 1"-14 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 10.5" (267 mm) Engine Spin-on Series
PFF5676 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M18 x 1.5 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 8.1" (206 mm) Engine Spin-on Series
PFF5678 EMEA region only 5 micron Secondary Element M16 x 1.5 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 5.4" (137 mm) Engine Spin-on Series
PFF5679 EMEA region only 5 micron Secondary Element 1"-14 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 5.4" (137 mm) Engine Spin-on Series
PFF5680 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M16 x 1.5 No Bowl Connection 3.0" (76 mm) 4.8" (122 mm) Engine Spin-on Series
PFF6635 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M16 x 1.5 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 8.1" (206 mm) Engine Spin-on Series
PFF6636 EMEA region only 10 Micron Secondary Element M20 x 1.5 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 7.1" (181 mm) Engine Spin-on Series
R120-10MB-AQII EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
R120S-HD EMEA region only 2 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
R160-3D-RCR-01 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
R160P-D-MAX EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
R270PL EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 4.3" (109 mm) 5.9" (150 mm) Engine Spin-on Series
R315TDRCR01 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.125" Female Bottom Threads 3.7" (94 mm) 3.3" (84 mm) Engine Spin-on Series
R420PL EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 4.3" (109 mm) 9.1" (231 mm) Engine Spin-on Series
R60S-D-MAX EMEA region only 2 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 5.1" (130 mm) Engine Spin-on Series
R90-3D-RCR-01 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 6.2" (157 mm) 4.4" (112 mm) Engine Spin-on Series
R90-D-RCR-01 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
R90-DS-RAC-01 EMEA region only 2 Micron Secondary Element 1"-14 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) 5.8" (147 mm) Engine Spin-on Series
R90P-UK EMEA region only 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Male Bottom Threads 4.3" (109 mm) 5.7" (144 mm) Engine Spin-on Series
RS175RCR03 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) 6.5" (166 mm) Engine Spin-on Series
RS250RCR01 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) 8.9" (226mm) Engine Spin-on Series
RS250RCR02 EMEA region only 4 Micron Secondary element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.2" (107 mm) 10.3" (262 mm) Engine Spin-on Series
RS250RCR03 EMEA region only 4 Micron Secondary element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) 8.9" (226mm) Engine Spin-on Series
RC-381 EMEA region only 5 micron Secondary Element M24 x 1.5 No Bowl Connection 3.7" (94 mm) 5.8" (147 mm) Aftermarket Interchange
RS175RCR01 EMEA region only 4 Micron Secondary Element M32 x 1.5 No Bowl Connection 4.3" (109 mm) 6.5" (166 mm) Engine Spin-on Series
R90-D-RCR-01-BP240 EMEA region only 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.3" (109 mm) 8.5" (216 mm) Engine Spin-on Series
B32012 North America and EMEA regions 30 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-12 3.125" Female Bottom Threads 3.8" (97 mm) 7.4" (188 mm) Engine Spin-on Series
B32016S North America and EMEA regions 2 Micron Aquabloc® Spin-on with Bowl M16 x 1.5 2.4" Male Bottom Threads 3.0" (76 mm) 5.9" (150 mm) Engine Spin-on Series
R120-DDC North America and EMEA regions 10 Micron Aquabloc® Spin-on 1"-14 3.75" Female Bottom Threads 4.4" (112 mm) 8.6" (218 mm) 6120R, 4120R Series
R13P North America and EMEA regions 30 Micron Aquabloc® Spin-on M18 x 1.5 2.4" Male Bottom Threads 3.0" (76 mm) 3.5" (89 mm) 120B Series
R13S North America and EMEA regions 2 Micron Aquabloc® Spin-on M18 x 1.5 2.4" Male Bottom Threads 3.0" (76 mm) 3.5" (89 mm) 120B Series
R13T North America and EMEA regions 10 Micron Aquabloc® Spin-on M18 x 1.5 2.4" Male Bottom Threads 3.0" (76 mm) 3.5" (89 mm) 120B Series
S3201S North America and EMEA regions 2 Micron Aquabloc® Spin-on 1”-14 3.125" Female Bottom Threads 3.8" in. (97 mm) 7.4" (188 mm) Engine Spin-on Series
S3206 North America and EMEA regions 2 Micron Aquabloc® Spin-on 1”-14 3.75" Female Bottom Threads 4.38" (111 mm) 8.5 in. (216 cm) Engine Spin-on Series
S6484 North America and EMEA regions Cold Weather Water Separater 1"-12 3.125" Female Bottom Threads 3.8" (97 mm) 4.0" (102 mm) Engine Spin-on Series

687852
687630