Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parflex 56 Series Rapid Assembly Fittings speed up installations by up to 50%.
Product Demos & Tutorials |
---|
VIDEO: Parflex Rapid Assembly Fittings Video--Rapid Assembly |
Produtos | D.I da mangueira (in) | Comprimento (in) | Estilo do produto | Tamanho da rosca da conexão |
---|---|---|---|---|
1WU56-4-4 | 1/4" | 2.18" | Male Rapid Assemby Straight | |
1WU56-6-6 | 3/8" | 2.30" | Male Rapid Assemby Straight | |
1WW56-4-4 | 1/4" | 2.31" | Male 45° Elbow | |
1WW56-6-6 | 3/8" | 2.35" | Male 45° Elbow | |
1WY56-4-4 | 1/4" | 1.60" | Male 90º Elbow | |
1WY56-6-6 | 3/8" | 1.66" | Male 90º Elbow | |
685RA-4-4 | 1/4" | 1.05" | RA Adapter | 7/16"-20 |
685RA-4-6 | 3/8" | 1.12" | RA Adapter | 9/16"-18 |
685RA-6-4 | 1/4" | 1.15" | RA Adapter | 7/16"-20 |
685RA-6-6 | 3/8" | 1.15" | RA Adapter | 9/16"-18 |