Refrigerant Gauges | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Fluido refrigerante

Estilo da face

Tipo

Faixa de pressão (bar)

Faixa de pressão (psi)

Temperatura mínima do ambiente (C)

Temperatura mínima do ambiente (F)

Temperatura máxima do ambiente (C)

Temperatura máxima do ambiente (F)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Refrigerant Gauges

Refrigerant Gauges

Parker’s refrigerant gauges are readout dials that show the temperature and amount of pressure contained within a refrigeration system.

Especificações técnicas

  • Número do modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Tipo de refrigerante: R717, R22, R404A/R507, 134A
  • Tamanho da conexão: 1/4 inch (NPT)
  • Estilo da face: 2-1/2" Diameter, 3-1/2" Diameter, 6" Diameter, 4" Diameter
  • Tipo de produto: Standard, Liquid Filled (Food Grade Glycerin)
  • Classificação de pressão: n/a, 10.5 to 35 bar : 760mm, 30 to 150 psi, 30 to 300 psi, 30 to 500 psi, 0 to 400 psi
  • Temperatura mínima do ambiente: -40 °C, -25 °C, -40 °F, -13 °F
  • Temperatura máxima do ambiente: 70 °C, 60 °C, 158 °F, 140 °F
  • Classificação de proteção de ingresso: IP52 : Dry, IP65 : Liquid Filled

Descrição completa do produto

Parker’s refrigerant gauges offer robust performance for industrial refrigeration applications. These economical gauges are designed to withstand the rigors of industrial refrigeration applications and can be used in conjunction with Parker’s gauge valves to provide an easy to use and maintain system. These gauges are available as dry or liquid filled and can be used with a variety of refrigerants.

Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features & Benefits (717 Refrigerant):
• 2.5" (63mm), 3” (76mm), 4” (100mm) and 6” (150mm) dial sizes available
• ±1.5% to ±3-2-3% accuracy available
• 1/4" NPT standard
• Dual scale - psi/°F (bar/°C)
• CRN registered

Features & Benefits (HFC’s):
• 2.5" (63mm) and 3” (76mm) dial sizes available
• ±3-2-3% accuracy available
• CRN registered
• Flutter-less movement on the 2.5” (63mm)
• Brass internals
• Chlorofluorocarbon (CFC) temperature scales


Applications:
• Refrigeration equipment and refrigeration recovery equipment
• Used to display pressure and temperature on closed refrigeration systems
Produtos Fluido refrigerante Estilo da face Tipo Faixa de pressão (bar) Faixa de pressão (psi) Temperatura mínima do ambiente (C) Temperatura mínima do ambiente (F) Temperatura máxima do ambiente (C) Temperatura máxima do ambiente (F)
309385 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309386 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309387 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309388 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309389 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309390 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309391 R22 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309394 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309396 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard 760MM-35BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309397 134A 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309401 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309402 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309403 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309404 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309405 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309406 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309409 R404A/R507 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309417 R717 6" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309418 R717 6" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
311893 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311894 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-300PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311895 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-10.5BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
311896 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-25BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
313775 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 0-400PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
314126 R717 4" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F

687852
687475