Shuttle Valves - Europe | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Shuttle Valves - Europe

Shuttle Valves - Europe

Allows to provide a single pneumatic signal coming from two different sources, making a "Logic OR" between these two sources.

Especificações técnicas

  • Função: Shuttle Valve
  • Tipo de montagem: Inline
  • Conexão da porta: Female
  • Tamanho da porta: 1/8 inch, 1/4 inch, M5
  • Tipo de porta: BSPP, Metric
  • Classificação de pressão: 1.3 to 17 bar
  • Temperatura operacional: -10 to 180 °C
  • Material do corpo: Aluminum
  • Material da esfera: Plastic

Descrição completa do produto

Shuttle Valves provide a single pneumatic output from two separate inputs. If pressure is applied to both ports simultaneously, the valve will select the port with the higher pressure.

Markets
• Miscellaneous Industrial

Features/Benefits
• In-line connection

Applications
• Logic circuit

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
A87859