Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Diâmetro interno (mm)

Largura (mm)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60)

Silicone Rubber O-Ring, 60 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0613-60)

VMQ O-ring, balanced media compatibility combined with excellent low-temperature performance and life-time durability, red.

Especificações técnicas

  • Marca: Parker, Prädifa
  • Divisão: Prädifa Technology Division
  • Setor: Automotive, General Industrial, Aerospace, Industrial Manufacturing Equipment
  • Dureza: 60 Shore A
  • Temperatura operacional: -55 to 200 °C, -67 to 392 °F
  • Especificações atendidas: AMS3302, WL 5.5603, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Cor: Red
  • Opções de materiais de polímeros: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • Cross Section Width: 1.5 to 5.7 mm
  • Diâmetro interno: 7.0 to 309.3 mm
  • Região de origem: Europe
  • Nome de comercialização: S0613, S0613-60
  • Temperatura máxima de operação: 392 °F, 200 °C
  • Temperatura mínima de operação: -67 °F, -55 °C

Descrição completa do produto

The Parker Prädifa silicone rubber S0613-60 is suitable for a wide range of low-temperature static applications.

Special Features:
• Excellent cold flexibility
• Long life time

Chemical Resistance to:
• Air (oil-free)
• Compressed air (oily)
• Water
• Glysantin G48/water
• Water/glycol (1/1)
• Methanol
• Ethanol
• DOT 4
• PAO (Polyalphaolefines)

Documentos relacionados

×
Produtos Diâmetro interno (mm) Largura (mm)
061351S0613 309.3 5.700
060011S0613 7 1.500

687852
687424