Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
The Sporlan Kelvin II Series valve controllers provide unmatched control of electric valves for a variety of applications.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Form 100-543 - Sporlan Electronic Components Quick Selection |
| Produtos | Tipo | Tensão de entrada (Vcc) | Porta de comunicação | Tipo de indicador | Pressure Range (psig) | Tipo de sensor | Tipo de tela | Fiação | Temperatura mínima de trabalho (F) | Umidade operacional | Número de resultados | Aplicação | Número de entradas | Montagem | Temperatura máxima de trabalho (F) | Temperatura mínima de operação (F) | Temperatura máxima de operação (F) | Comprimento (in) | Teclado/Opção de interface do usuário | Gabinete | Grau de proteção (IP) | Estilo operacional | Conexão | Saída de sinal | Entrada de sinal | Comprimento do cabo | Tipo de controlador | Tensão de entrada (Vca) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952567 | Kelvin II Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS 485, Modbus | LED- Red, Power | N/A | N/A | Digital LED- Red, 7 Segment, 4 Digit | Screw Terminal | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 2 | Refrigeration Control | 5 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR | N/A | Stand Alone Controller- With Display | 20-26 VAC |
| 952568 | Kelvin II Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS 485, Modbus | LED- Red, Power | N/A | N/A | Digital, Remote, LED- Red, 7 Segment, 4 Digit | Screw Terminal | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 2 | Refrigeration Control | 5 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR | N/A | Remote Diplay Unit | 20-26 VAC |
| 952569 | Kelvin II Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS 485, Modbus | LED- Red, Power | N/A | N/A | No Display | Screw Terminal | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 2 | Refrigeration Control | 5 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR | N/A | Stand Alone Controller- No Display | 20-26 VAC |
| 952570 | Subcool Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS485, Modbus | LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power | N/A | N/A | Digital LED | Screw Terminal | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 0 | N/A | 6 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | N/A | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psgi, 300psgi, or 500 psig) | N/A | Local Display | 20-26 VAC |
| 953463 | Chiller Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS485, Modbus, BACnet | LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power | N/A | N/A | Digital LED | Screw Terminal | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 0 | N/A | 6 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | N/A | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psig/ 0-10.3 bar, 300 psig/0-20.7 bar, 500 psig/ 0-34.5 bar) | N/A | Local Display | 20-26 VAC |
| 953474 | Pressure Controller | 22-26.6 VDC; Class II Input | RS485, Modbus | LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power | N/A | N/A | Digital LED | Screw Terminal, 12-24 AWG | N/A | 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) | 2 | N/A | 6 | DIN Rail- EN 50 022 | N/A | -40° | 158° | N/A | Optical Encoder (SELECT knob) | PC- Light Gray | N/A | N/A | N/A | Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) | Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- (2 Kohm, 3 Kohm, or 98.6 Kohm), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150psiA, 150 psig, 300 psig, or 500 psig) | N/A | Standalone Controller With Display | 20-26 VAC |