Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Time controlled condensate drains for industrial compressed air treatment applications.
| Produtos | Pressão operacional | Tamanho da porta | Requisitos elétricos |
|---|---|---|---|
| TRAP22-G230/J | 16 | ⅜" | 230V, 50-60Hz |
| TRAP22-G115/J | 16 | ⅜" | 115V, 50-60Hz |
| TRAP22-G24D/J | 16 | ⅜" | 24V DC |
| TRAP2/100-G230/P | 100 | ¼" | 230V, 50-60Hz |
| TRAP2/100-G115/P | 100 | ¼" | 115V, 50-60Hz |
| TRAP2/100-G24D/P | 100 | ¼" | 24V DC |
| TRAP2/350-G230/J | 350 | ¼" | 230V, 50-60Hz |
| TRAP2/350-G115/J | 350 | ¼" | 115V, 50-60Hz |
| TRAP2/350-G24D/J | 350 | ¼" | 24V DC |
| TRAP2/400-G230/C | 400 | ¼" | 230V, 50-60Hz |
| TRAP2/400-G115/C | 400 | ¼" | 115V, 50-60Hz |
| TRAP2/400-G24D/C | 400 | ¼" | 24V DC |