Vacuum Generator - MCA Series (inline) | Brasil

Vacuum Generator - MCA Series (inline) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Vacuum Generator - MCA Series (inline)

Vacuum Generator - MCA Series (inline)

MCA is lightweight single stage vacuum generator. Female vacuum ports allow a vacuum cup to be installed directly at the cup which reduces space and response time of the system. Available port sizes are either 1/8" or 1/4" NPT.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Air
  • Pressão operacional: 14 to 114 psig
  • Tecnologia: Pneumatics
  • Tipo de operação: Single Stage Venturi
  • Tipo de montagem: Inline
  • Taxa máxima de fluxo de vácuo: up to 1.26 SCFM
  • Classificação da pressão de entrada: 1.68 to 2.81 SCFM
  • Classificação entre vácuo e pressão: 24 Hg
  • Tipo de sensor: None
  • Número de saídas do coletor: Inline Only
  • Tamanho da porta de vácuo: 1/8 inch, 1/4 inch
  • Tamanho da porta de entrada: 1/8 inch, 1/4 inch
  • Tipo de porta: NPT, BSPP
  • Classificação de pressão: 14 to 114 psig, 1 to 7.8 bar
  • Temperatura operacional: 0 to 49 °C, 32 to 120 °F
  • Material do corpo: Polycarbonate

Descrição completa do produto

MCA is lightweight, single stage vacuum generator. Female vacuum ports allow a vacuum cup to be installed directly at the cup, which reduces space and response time of the system. Available port sizes are either 1/8" or 1/4" NPT. Additional pneumatic valves will be required to create vacuum pressure.

Markets:
• Industrial
• Factory Automation

Features/Benefits:
• Reduced space

Applications:
• General industrial
• Material handling
• Packaging
• Glass handling
• Sheet metal handling

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
687577