Bomba de palhetas

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Para tipo de fluido

Tipo de bomba

Deslocamento máximo

Taxa de fluxo máximo

Pressão máxima de operação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Bomba de palhetas


Bomba de palhetas

Oferecendo funcionalidade e durabilidade excepcionais, a extensa linha de bombas hidráulicas da Parker proporcionam desempenho ideal até mesmo nas aplicações industriais e móveis mais exigentes. A linha completa da Parker inclui bombas de engrenagens, bombas de pistão e palhetas, bombas de transmissão hidrostática com taça de outro e divisores e intensificadores de fluxo.


Hydraulic medium-duty, mobile vane pump series, T8MINI is designed and optimized to meet the growing demand for more efficient, low-carbon electrical equipment.

Visualização 10 de

Hydraulic mobile pump T7G series are specially designed for power take-off (PTO) mounting.

Visualização 10 de

As bombas de palhetas T7 com velocidade variável foram projetadas especialmente para oferecer a solução ideal em máquinas modernas com controle servo.

Visualização 10 de 1

As bombas hidráulicas de palhetas industriais reduzem os custos de instalação e prolongam a vida útil devido à sua capacidade de alta pressão, até 320 bar em um pequeno envelope operacional. Eles são otimizados para aplicações industriais.

Visualização 10 de 1

Hydraulic mobile pump T6G & T67G series are specially designed for power take-off (PTO) mounting.

Visualização 10 de

Nossas bombas para trem de força permitem o uso da tecnologia de bomba de palhetas combinada com uma grande variedade de outras bombas, suportadas por acionamento traseiro SAE A, SAE B ou SAE C.

Visualização 10 de

Bombas hidráulicas móveis de palhetas reduzem tamanho e custo de atuadores, válvulas e linhas, ampliando a vida útil com pressão de até 275 bar. São otimizadas para aplicações móveis.

Visualização 10 de

As soluções de sistema de bomba controlada por acionamento da Parker são sistemas hidráulicos de bomba de velocidade variável, compostos por unidade de acionamento AC, motor assíncrono e bomba hidráulica, que garantem alta eficiência energética.

Visualização 10 de 55

Fixed displacement pump for applications up to 2250 psi. Single and double pump configurations provide optimized system flow.

Visualização 10 de 621

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Visualização 10 de

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Visualização 10 de

687852
687852