Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| VSO-MI - Miniature Proportional Valve Datasheet |
| Produtos | Conexão pneumática | Materiais do corpo/elastômero | Pressão máxima de operação/Tamanho do orifício | Tensão máxima de operação | Conexão elétrica |
|---|---|---|---|---|---|
| 931-311051-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 5.5 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-311131-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 13.5 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-311291-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 29 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-511051-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 5.5 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-511131-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 13.5 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-511291-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 29 VDC | 18" Wire Leads |
| 931-311052-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 5.5 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-311132-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 13.5 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-311292-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 29 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-511052-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 5.5 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-511132-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 13.5 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-511292-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 29 VDC | Quick Connect Spade |
| 931-311053-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 5.5 VDC | 4 PC Pin Mount |
| 931-311133-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 13.5 VDC | 4 PC Pin Mount |
| 931-311293-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 150 psid/.031" | 29 VDC | 4 PC Pin Mount |
| 931-511053-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 5.5 VDC | 4 PC Pin Mount |
| 931-511133-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 13.5 VDC | 4 PC Pin Mount |
| 931-511293-000 | Manifold Mount | PBT/FKM | 100 psid/.051" | 29 VDC | 4 PC Pin Mount |