Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Válvulas DC sanduíche de atuação direta, tipo spool — Série Z1DW, tamanho NG06 — são usadas para bloquear o fluxo em sistemas empilhados.
Válvulas DC sanduíche tipo spool de atuação direta — Série Z1DW, tamanho NG06 — ampliam a funcionalidade de sistemas empilhados NG06 com funções de bloqueio (shut-off) e alívio. Proporcionam maior segurança e produtividade por meio da função de bloqueio adicional, também disponível com controle de posição.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Especificação técnica:
Atenção:
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Código de bobina | Material de vedação | Tensão de entrada | Opção de solenoide | Tipo de controle de posição |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1DWA01KNJWT | A01K | NBR | 24 VDC | Without manual override | na |
| Z1DWA02ENGW | A02E | NBR | 205 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWB37BNJW | B37B | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA01KNUW | A01K | NBR | 98 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA02EVJW | A02E | FPM | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA02EVJWTI5N | A02E | FPM | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWA03KNJW | A03K | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA03KNJWT | A03K | NBR | 24 VDC | Without manual override | na |
| Z1DWA01ENJW | A01E | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA01ENJWI5N | A01E | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWA01KNGWTI4N | A01K | NBR | 205 VDC | Without manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA01KNJW | A01K | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA01KNJWI4N | A01K | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA01KNJWTI4N | A01K | NBR | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA01KVJWI4N | A01K | FPM | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA02ENJW | A02E | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWA02ENJWI5N | A02E | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWA02ENJWTI5N | A02E | NBR | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWA02ENKW | A02E | NBR | 12 VDC | Standard valve with manual override | na |
| Z1DWB37BNJWI5N | B37B | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWB37BNJWTI5N | B37B | NBR | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side B |
| Z1DWA01KVJWTI4N | A01K | FPM | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA02ENJWI2N | A02E | NBR | 24 VDC | With manual override | End position monitored side B |
| Z1DWA03KNJWTI4N | A03K | NBR | 24 VDC | Without manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWA03KVJWT | A03K | FPM | 24 VDC | Without manual override | na |
| Z1DWA03KNJWI4N | A03K | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | Start position monitored side A |
| Z1DWB37BNJWI2N | B37B | NBR | 24 VDC | Standard valve with manual override | End position monitored side B |