Les tuyaux haute pression 2748D de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux. Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.
Marchés :
• Nettoyage industriel
• Nettoyage pour applications maritimes
• Découpe par jet d'eau (uniquement tuyaux > 2 000 bar)
• Tous les secteurs nécessitant des pressions supérieures à 700 bar pour applications de nettoyage et de découpe
Caractéristiques/avantages :
• Remplace les tuyaux en acier si les tuyaux doivent être souples
• Procédure de fabrication utilisant de l'eau sous pression pour produire des pièces creuses complexes à partir de matières premières en cylindres
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Entièrement compatible avec Polyflex Lok. Énormes gains de temps lors du montage et sécurité améliorée des opérateurs
• Facteur de conception >2:1
Applications :
• Construction et construction navale (pour les lances à très haute pression > 300 MPa)
• Nettoyage industriel
• Hydrodémolition et nettoyage de poussière et autres matières accumulées
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 280 MPa (40 600 psi)
Spécifications techniques :
• Tube interne : Polyoxyméthylène
• Renforcement à la pression : Six couches en spirale de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : 1re : Polyamide ; 2e : Polyuréthane, résistant à l'abrasion
• Couleur standard : 1er : Rouge ; 2e : Jaune
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C