2840D - Tuyau de pulvérisation d'eau ultra-haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Couleur

D.I. flexible (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
2840D - Tuyau de pulvérisation d'eau ultra-haute pression

2840D - Tuyau de pulvérisation d'eau ultra-haute pression OBSOLETE

Les tuyaux haute pression 2840D conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimal. Pour une pression de travail de 400 MPa max.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.42 to 1.68 lb/ft, 0.63 to 2.50 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Marine
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 2500 to 4000 bar, 36250 to 58000 psi, 250.0 to 400.0 MPa
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Rayon de courbure minimal : 200 to 350 mm, 7.874 to 13.779 inch
  • Facteur de conception : 2:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Raccord compatible : 2X Series
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1/2 inch, 4.8 to 12.8 mm
  • Application : Compression Forming (Hydroforming), Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Matériau de renfort du flexible : 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.594 to 1.173 inch, 15.1 to 29.9 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression 2840D de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux. Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.

Marchés :
• Nettoyage industriel
• Nettoyage pour applications maritimes
• Découpe par jet d'eau (uniquement tuyaux > 2 000 bar)
• Tous les secteurs nécessitant des pressions supérieures à 700 bar pour applications de nettoyage et de découpe

Caractéristiques/avantages :
• Remplace les tuyaux en acier si les tuyaux doivent être souples
• Procédure de fabrication utilisant de l'eau sous pression pour produire des pièces creuses complexes à partir de matières premières en cylindres
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Entièrement compatible avec Polyflex Lok. Énormes gains de temps lors du montage et sécurité améliorée des opérateurs

Applications :
• Découpe par jet d'eau, par eau uniquement ou avec additifs abrasifs
• Formage par compression (hydroformage)
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 400 MPa (58 000 psi)

Spécifications techniques :
• Tube interne : Polyoxyméthylène
• Renforcement à la pression : Huit couches en spirale de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : Polyamide
• Couleur standard : Jaune
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C
Remarques :
• Le rapport pression d'éclatement/pression de travail est un réglage de sécurité qui doit être adapté à l'application mais qui ne peut pas être inférieur à 1:2.

Documents annexes

×
Produits Couleur D.I. flexible (mm)
2840D-03V34 rouge 4.6
2840D-05V36 Jaune 7.8
2840D-08V30 Noir 12.7
2840D-05V34 rouge 7.8

687541
687513