Joints de conduit d'air pour moteurs à usage intensif | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joints de conduit d'air pour moteurs à usage intensif

Joints de conduit d'air pour moteurs à usage intensif

Les joints de conduit d'air monoblocs Parker pour moteurs à usage intensif sont faciles à monter, affichant des taux de fuite plus faibles que les joints de piston à labyrinthe traditionnels.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : up to 700 °C
  • Revêtement : Tricom-HT™
  • Secteur : Heavy Duty, Marine, Automotive, Rail, Aerospace
  • Pression nominale : up to 99000 psi
  • Taux de fuite : 1.2 L/min and better
  • Diamètre extérieur : 0.25 to over 3 inch
  • Longueur totale : 0.25 to over 9 inch
  • FluideMédia : Gas, Liquid
Safety Warning

Description complète du produit

De conception monobloc et en métal, les joints de conduit d'air Parker pour moteurs à usage intensif sont faciles à monter, affichant des taux de fuite plus faibles que les joints de piston à labyrinthe traditionnels. 

 


La conception continue du joint métallique monobloc est améliorée grâce à l'utilisation de TriCom-HT™, un revêtement exclusif anti-usure à haute température de Parker. TriCom-HT™ offre une résistance accrue à l'usure, en protégeant le joint de conduit d'air contre les effets néfastes des vibrations du moteur et des cycles thermiques, ce qui permet de réduire les fuites de 80 % et de prolonger la durée de vie du joint.

 

Le joint de conduit d'air de Parker s'adapte parfaitement au matériel d'accouplement, ce qui réduit considérablement les fuites. Les gorges usinées ne sont pas nécessaires dans le matériel d'accouplement, ce qui réduit votre coût de fabrication.

 



Caractéristiques/avantages

      • Installation facile

      • Conception métallique monobloc

      • Revêtement anti-usure

      • Taux de fuite inférieurs à ceux des joints de piston à labyrinthe

      • Résistance aux hautes températures

      • Grande résistance à la corrosion

      • Résistance aux vibrations

      • Longue durée de vie




Applications :

      • Assemblages à composantes multiples

      • Applications de turbines à gaz

      • Applications d'isolation contre les vibrations

      • Raccordements d'échappement entre :

                  • Recirculation des gaz d'échappement

                  • Refroidisseur de recirculation des gaz d'échappement

                  • Conduites d'échappement

                  • Turbocompresseur

                  • Manifold d'échappement


Pour discuter de l'utilisation de joints de conduit d'air monoblocs conçus sur-mesure pour votre application, veuillez nous contacter en cliquant sur le lien Nous contacter et en sélectionnant votre méthode de contact préférée.

Documents annexes

×
Produits
Air Duct Seal

687541
687486