Automatic Expansion Valves- Parker A Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Raccord d’entrée

Raccord de sortie

Option de vanne

Orifice

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Automatic Expansion Valves- Parker A Series

Automatic Expansion Valves- Parker A Series

Parker A Series automatic expansion valves control downstream refrigerant pressure. They can be used in hot gas bypass, expansion, or freeze protection applications.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : 500 (high side); 400 (low side) psig
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Internally Equalized
  • Type de contrôle de réglage de pression : 0 to 90 psi Adjustment Range
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker A Series automatic expansion valves (AXV) regulate downstream pressure in a refrigeration system. They all feature a 0-90 psig adjustment range.

Markets:

• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:

• 0-90 psig adjustment range
• Bypass bleeds available
• Construction: Brass, copper, and stainless steel
• Maximum operating pressure of 500 psig high side, 225 psig low side

Applications:

• Ice Cream/Slush Machines (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Hot Gas Bypass (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Freeze Protection (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Refrigerant Reclaim (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• PTAC/PTHP (AT, A7)
• High Cycle (AT, A7)
• Ice Machines (A1, A2, A3, A4, AS)
Produits Type Raccord d’entrée Raccord de sortie Option de vanne Orifice
040418-018 A6 3/8" O-Ring 1/2" O-Ring N/A B

687541
687382