Bague anti-extrusion Prädifa série XA, Polon® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Profondeur de la gorge (mm)

Température de service mini. (°C)

Température de service maxi. (°C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bague anti-extrusion Prädifa série XA, Polon®

Bague anti-extrusion Prädifa série XA, Polon®

Bague anti-extrusion pleine pour empêcher l'extrusion.

Caractéristiques techniques

  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : PTFE (polytétrafluoroéthylène), TPU (polyuréthane), PEEK (polyétheréthercétone), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • Pression de service maximale : 200, 400, 800 bar, 400 bar, 800 bar
  • Température de service minimale : -200 à -30 °C
  • Température de service maximale : 80 à 230 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0, 0,5, 1,0 m/sec, 0.5 m/sec, 1.0 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Type d'application thermique : Plage de température élargie (< -35 C à 140 C) °C
  • Pression nominale : Pression moyenne (< 250 bar) bar
Safety Warning

Description complète du produit

La bague anti-extrusion profil XA (un tour fermée) est utilisée, pour les applications statiques de préférence, avec des joints toriques, pour empêcher l'extrusion du joint torique dans le jeu diamétral. Les bague anti-extrusion profil XA sont recommandées pour les pressions les plus élevées. Elle est destinée à un montage dans une gorge ouverte.

Les bagues anti-extrusion, Polon®, sont disponibles en trois versions :
XA – bague un tour fermée
XB – bague un tour fendue
XC – bague spiralée

• Insensible aux pics de pression.
• Haute résistance à l'extrusion.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie des traitements chimiques.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie agroalimentaire.
• Tout diamètre nominal souhaité est disponible grâce à la technique d'usinage.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.

Nous recommandons l'utilisation de bagues anti-extrusion lorsqu'au minimum l'une des conditions de fonctionnement suivantes est présente et dans les cas où le but est d'effectuer l'étanchéité avec des joints toriques uniquement :
• Pression supérieure à 70 bars.
• Jeu diamétral supérieur à 0,25 mm avec p > 10 bars.
• Fréquence élevée.
• Températures élevées.
• Fluide contaminé.
• Forte pression pulsatoire ou variation de pression.

Documents annexes

×
Produits Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Profondeur de la gorge (mm) Température de service mini. (°C) Température de service maxi. (°C) Matériau du joint
XA12600010901XW 118 126 1.7 4 -190 230 1
XA07900010901XF 74.2 79 1.5 2.4 -190 230 1
XA12000120901XF 115.2 120 1.5 2.4 -190 230 12
XA09000830901XI 81.7 90 2 4.15 -30 100 83
XA10032160901XJ 91.5 100.3 2 4.4 -190 230 216
XA02300010901XA 20.4 23 1 1.3 -190 230 1
XA02830010901XA 25.7 28.3 1 1.3 -190 230 1
XA03300010901XA 30.4 33 1 1.3 -190 230 1
XA03800010901XA 35.4 38 1 1.3 -190 230 1
XA03900010901XA 36.4 39 1 1.3 -190 230 1
XA04450010901XA 41.9 44.5 1 1.3 -190 230 1
XA05250010901XA 49.9 52.5 1 1.3 -190 230 1
XA05950010901XA 56.9 59.5 1 1.3 -190 230 1
XA06400010901XA 61.4 64 1 1.3 -190 230 1
XA01300010901XB 10 13 1 1.5 -190 230 1
XA02030010901XE 16.2 20.3 1.5 2.05 -190 230 1
XA03500010901XE 30.9 35 1.5 2.05 -190 230 1
XA04000010901XE 35.9 40 1.5 2.05 -190 230 1
XA04360010901XE 39.5 43.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA05360010901XE 49.5 53.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA06000010901XE 55.9 60 1.5 2.05 -190 230 1
XA05300010901XF 48.2 53 1.5 2.4 -190 230 1
XA05800010901XF 53.2 58 1.5 2.4 -190 230 1
XA06900010901XF 64.2 69 1.5 2.4 -190 230 1
XA01270010901YN 9.8 12.7 1.4 1.45 -190 230 1
XA00700420901YN 4.1 7 1.4 1.45 -190 230 42
XA19000250901YX 180.6 190 1.7 4.7 -190 230 25
XA22000250901YX 210.6 220 1.7 4.7 -190 230 25
XA05750300901XV 51.3 57.5 1.4 3.1 -190 230 30
XA40000010901XX 391.4 400 1.7 4.3 -190 230 1
XA41000010901XX 401.4 410 1.7 4.3 -190 230 1
XA03000420901YF 24.9 30 1.5 2.55 -190 230 42
XA09400010901YG 87.8 94 1.5 3.1 -190 230 1
XA08120250901YG 75 81.2 1.5 3.1 -190 230 25
XA11800310901XJ 109 118 3.2
XA06800740901XG 62.3 68 1.5 2.85 -190 230 PS074
XA08100010901XF 76.2 81 1.5 2.4 -190 230 PS001
XA48150110901ZK 470.9 481.5 2.0 5.3 -190 230 PS011

687541
687424