Robinets à boisseau sphérique, série haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre nominal (DN)

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à boisseau sphérique, série haute pression

Robinets à boisseau sphérique, série haute pression

Ces robinets sont adaptés à des applications nécessitant des pressions jusqu'à 300 bar. Le choix de matériaux hautes performances et la qualité de fabrication permettent d'élargir la gamme d'utilisation en termes de pression et de température.

Caractéristiques techniques

  • Débit maximal : n/a
  • Marque : Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Application : Pneumatic, Process Control, Safety, Fluid Control, Automotive Process, Foundry, Forming, Machine Tools, Textile, Spectacle-Making Industry, Turbines, Deep-Sea Diving, Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Automotive Process, Foundry, Forming, Machine Tools, Textile, Spectacle-Making Industry, Turbines, Deep-Sea Diving, Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Type de produit : Ball Valves
  • Style de produit : Female Ball Valves
  • Série de produits : High Pressure Series
  • Fonction : 2-Way
  • Type de fonctionnement : Lever-operated
  • Forme : In-line
  • Pression de service maximale : 300 bar, 30 MPa, 4350.9 psi
  • Débit : n/a
  • Type de raccordement : BSPP
  • Taille du raccordement : G1/4 to G3/8
  • Taille de l'orifice : 7 to 10 mm
  • Configuration : 2/2
  • Pour le type de fluide : Air, Inert Gas
  • Température de service minimale : -15 °C, 5 °F
  • Température de service maximale : 80 °C, 176 °F
  • Type de montage : In-line
  • Type de commande : Manual
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
  • Matériau du corps : Treated Brass
  • Matériau du siège : NBR
  • Matériau du joint : NBR
  • Matériau de la tige : Stainless Steel
  • Matériau de la bille : Brass
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Type de poignée : Grey long lever (ZAMAK)
  • Poids : 0.402 to 0.87 kg, 0.804 to 1.714 lb
  • Quantité par boîte : 2 to 5
  • Région d'origine : France
  • Pression de service : Vacuum to 300 bar
  • Matériau d'étanchéité de la tige : PTFE
  • Matériau d'étanchéité de la bille : NBR
Safety Warning

Description complète du produit

Ces robinets sont adaptés à des applications nécessitant des pressions jusqu'à 300 bar.

Le choix de matériaux hautes performances et la qualité de fabrication permettent d'élargir la gamme d'utilisation en termes de pression et de température.


Caractéristiques/Avantages :

- Haute pression & sécurité

• Bonne étanchéité en basse et haute pression
• Raccordements robustes résistant à des couples de serrage importants et indéblocables, grâce à une vis
• Laiton matricé garantissant une parfaite résistance dans le temps aux conditions d'utilisation sévères
• Contrôle d'étanchéité à 100 %
• Datage unitaire pour garantir la traçabilité et la qualité

- Facilité d'utilisation

• Trous de fixation pour montage en traversée de cloison
• Manette repositionnable et échangeable par un volant
• Faible couple de manoeuvre)


Marchés :

• Process automobile
• Fonderie
• Emboutissage
• Machines-outils
• Textile
• Lunetterie industrielle
• Turbines
• Plongée


Applications:

• Autorise/Stoppe la circulation d'air comprimé pour les applications à haute pression
• Adapté aux applications au vide
• Plongée sous-marine


Technologies:

• Robinet industriel
• Vanne haute pression
• Robinet haute pression
• Vanne régulation pression
• Equipement haute pression
• Robinet pneumatique
• Vanne pneumatique


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Acier inoxydable, zamak, PTFE, acier traité, laiton poli, NBR, laiton zingué bichromaté
• Pression : Vide à 300 bar
• Température d'utilisation : -15°C à +80°C


Règlementations :

• DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
• DI : 2006/42/CE (Directive machines)
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)


Types produit :

• Robinet droit 2/2 haute pression, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Diamètre nominal (DN) Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
4402 07 13 7 G1/4
4402 10 17 10 G3/8
4402 13 21 13 G1/2

687541
A43098