Raccords de flexibles de jardin en laiton | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style

Dimension filetage raccordement 1 (po)

D.I. flexible raccordement 1 (po)

D.E. tube raccordement 1 (po)

Style raccordement 1

Dimension filetage raccordement 2 (po)

D.I. flexible raccordement 2 (po)

Style raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords de flexibles de jardin en laiton

Raccords de flexibles de jardin en laiton

Les raccords de flexibles de jardin Parker et les coupleurs rapides haut débit sont en laiton solide, avec un filetage 3/4.

Caractéristiques techniques

  • Type de raccordement : Barb, Flare and Thread
  • Application : Water Lines, Wash Down Lines, Mobile Water Tanks
  • Température de service minimale : -40 à 35 °F, -40 à 2 °C
  • Température de service maximale : 100 à 250 °F, 38 à 121 °C
  • Pression de service maximale : 150 - 200 psi, 10 -14 bar
  • Matériau du tube : Flexible, tuyau, tuyau pour jardin
  • Matériau de la rondelle : Pièces moulées
Safety Warning

Description complète du produit

Les embouts de tuyaux de jardin Parker se connectent à d'autres flexibles de jardins. Les filetages aux extrémités des flexibles sont des filetages 3/4. Les connecteurs orientables permettent de tordre le tuyau sans le plier. Extrémités de flexibles cannelées à utiliser avec les colliers pour flexibles 97HC ou équivalents. Toutes les extrémités de connecteurs femelles doivent être dotées d'une rondelle en caoutchouc (901GH-12) insérée avant l'utilisation.
Les coupleurs pour service d'eau Parker sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles des flexibles hydrauliques sont fréquemment connectés et déconnectés. Leur conception sans clapet permet de bénéficier d'un débit maximal avec une perte de charge minimale.

Marchés :
• Industrie
• Systèmes mobiles
• Automatisation d'usines/de process

Caractéristiques/avantages :
• Construction intégralement en laiton
• Filetage flexible de jardin ¾
• Rondelle en caoutchouc
• Configurations d'extrémités évasée, à extrémité cannelée et tuyau
• Coupleur haut débit

Applications :
• Conduites d'eau
• Conduites de lavage
• Réservoirs d'eau mobiles

Configurations et tailles personnalisées disponibles sur demande. Contactez la division Parker Fluid System Connectors Division au (269) 692-6555 ou fscsales@parker.com pour obtenir des informations complémentaires.

Documents annexes

×
Produits Forme Style Dimension filetage raccordement 1 (po) D.I. flexible raccordement 1 (po) D.E. tube raccordement 1 (po) Style raccordement 1 Dimension filetage raccordement 2 (po) D.I. flexible raccordement 2 (po) Style raccordement 2
101GHSV-12 Connector Hose Thread to Hose Thread 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Hose Thread
1163-60-BPD Coupler Hose Thread 3/4 na na Hose Thread na na na
1163-61-BPD Nipple Hose Thread 3/4 na na Hose Thread na na na
50GHSV-6-12 Swivel Connector Flare to Female Hose 3/8 na 3/8 Male Flare 3/4 na Hose Thread
50GHSV-8-12 Swivel Connector Flare to Female Hose 1/2 na 1/2 Male Flare 3/4 na Hose Thread
53GH-8-12 Connector Hose Barb to Male Hose na 1/2 na Hose Barb 3/4 na Hose Thread
54GH-10-12 Connector Hose Barb to Male Hose na 5/8 na Hose Barb 3/4 na Hose Thread
55GH-12-12 Connector Hose Barb to Male Hose na 3/4 na Hose Barb 3/4 na Hose Thread
69GH-12-4 Connector Male Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/4 na Male Pipe
88GH-12-4 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/4 na Male Pipe
88GH-12-6 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/8 na Male Pipe
90GH-12-10 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 5/8 Hose Barb
90GH-12-12 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 3/4 Hose Barb
90GH-12-3 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 3/16 Hose Barb
90GH-12-4 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 1/4 Hose Barb
90GH-12-6 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 3/8 Hose Barb
90GH-12-8 Swivel Connector Swivel Female Garden Hose to Hose Barb 3/4 na na Hose Thread na 1/2 Hose Barb
901GH-12 Washer Hose Thread 3/4 na na Hose Thread na na na
94GH-12 Hose Nut Hose Thread 3/4 na na Hose Thread na na na
69GH-12-6 Connector Male Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/8 na Male Pipe
70GH-12-8 Connector Male Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/2 na Male Pipe
71GH-12-12 Connector Male Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Male Pipe
75GH-12 Connector Male Hose to Male Hose 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Hose Thread
78GH-12-4 Connector Male Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/4 na Female Pipe
79GH-12-6 Connector Male Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/8 na Female Pipe
80GH-12-8 Connector Male Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/2 na Female Pipe
81GH-12-12 Connector Male Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Female Pipe
82GH-12-8 Connector Female Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/2 na Male Pipe
83GH-12-12 Connector Female Hose to Male Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Male Pipe
95GH-12-2 Hose Nut Reducer Hose Thread to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/8 na Female Pipe
96GH-12 Hose Cap Hose Thread 3/4 na na Hose Thread na na na
98GH-12-8 Connector Female Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/2 na Female Pipe
98GHSV-12-8 Swivel Connector Swivel Female Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 1/2 na Female Pipe
99GH-12-12 Connector Female Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Female Pipe
99GHSV-12-12 Swivel Connector Swivel Female Hose to Female Pipe 3/4 na na Hose Thread 3/4 na Female Pipe

687541
687547