Tuyau de recharge d'air respirable - 526BA/527BA | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau de recharge d'air respirable - 526BA/527BA

Tuyau de recharge d'air respirable - 526BA/527BA

Ces tuyaux sont proposés pour des pressions de travail de 6 000 et 7 000 psi et sont conformes aux normes CGA G7.1-1 Grade E relatives à l’air respirable et aux prescriptions NFPA 1901 pour appareils d’incendie.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Facteur de conception : 4
  • FluideMédia : Air, Industrial Gases (Compressed Gas)
  • Spécifications respectées : CGA G7.1, Grade E (Breathing Air Standards), NFPA 1901.0
  • Raccord compatible : CG Series
  • Pression de service maximale : 7000 psi, 48.3 MPa, 483 bar
  • Température de service maximale : 180 °F, 82 °C
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1/4 inch, 5 to 6.3 mm
  • Poids : 0.05 to 0.07 lb/ft, 0.07 to 0.11 kg/m
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA)
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Matériau de renfort du flexible : Aramid Fiber
  • Diamètre extérieur : 0.430 inch, 0.520 inch, 10.9 to 13.2 mm
  • Application : Integrated Containment Fill Stations, Mobile Fill Systems, Portable SCBA Fill
  • Rayon de courbure minimal : 1-1/2 to 3 inch, 38 to 51 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux Parker de recharge d'air respirable sont proposés pour pressions de travail de 6 000 psi et de 7 000 psi et sont conformes aux prescriptions NFPA 1901 pour appareils d’incendie et aux normes CGA G7.11901 Grade E relatives à l’air respirable. Ces tuyaux sont adaptés à différentes applications de remplissage de réservoir, telles que les stations de remplissage avec confinement intégré, les systèmes mobiles et stationnaires avec ou sans commandes en cascade, les systèmes de camionnettes/camions mobiles et le remplissage SCBA portable. Les tuyaux 526BA et 527BA ne contiennent pas d'éléments conducteurs ; ils ne doivent par conséquent pas être utilisés avec des gaz explosifs tels que l'oxygène et l'hydrogène purs. Pour plus d'informations et les spécifications techniques, veuillez voir ci-dessous ou reportez-vous à l'onglet Assistance produit pour consulter notre plus récente documentation.

Marchés :
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Choix de pressions de travail de 6 000 psi ou 7 000 psi

Applications :
• Stations de remplissage avec confinement intégré
• Systèmes mobiles et stationnaires avec ou sans commandes en cascade
• Systèmes de camions/remorques mobiles
• Remplissage SCBA portable
• Gaz comprimé

Homologations/Conformité :
• Normes relatives à l'air respirable CGA G7.1-1 Grade E
• NFPA 1901

Caractéristiques techniques :
• Tube : Nylon
• Renforcement : Fibre aramide
• Revêtement 526BA : Polyuréthane gris, perforé
• Revêtement 527BA : Polyuréthane bleu, perforé
• À ne pas utiliser dans le cadre de systèmes SCBA
• À ne pas utiliser entre un réducteur de pression et un masque respiratoire
• Pour fixer l'embout lubrifiez uniquement avec de l'eau ou un lubrifiant non toxique
• Ne pas assembler avec des lubrifiants à base de pétrole ou d’hydrocarbures
• Ne rincer avec aucune sorte de solvant
Ces tuyaux ne contiennent pas d'élément conducteur ; ils ne doivent par conséquent pas être utilisés avec des gaz explosifs tels que l'oxygène et l'hydrogène purs
• Les tuyaux sont conformes aux normes CGA Grade E relatives à l’air respirable, mais la qualité de l'air dépend cependant de tous les composants du système
• Le D.I. du flexible est une valeur nominale
• Le D.E. du flexible est une valeur maximale

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
527BA-3 3/16
527BA-4 1/4

687541
687563