Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0318-70 GP) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0318-70 GP)

Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0318-70 GP)

Parker's butyl rubber (IIR) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Butyl Rubber (IIR)
  • Température de service minimale : -75 °F
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Pour le type de fluide : Synthetic Hydraulic Fluids
  • Secteur : General
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Spécifications respectées : MIL/Aero, AMS3238
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -30°F)
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Butyl (isobutylene, isoprene rubber, IIR) has a very low permeability rate and good electrical properties.

• Heat resistance
• Up to approximately 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -59°C (-75°F )
• Chemical resistance
• Hot water and steam up to 121°C (250°F)
• Brake fluids with glycol base (Dot 3 & 4)
• Many acids (see Fluid Compatibility Tables in
Section VII)
• Salt solutions
• Polar solvents, (e.g. alcohols, ketones and esters)
• Poly-glycol based hydraulic fluids (HFC fluids) and
phosphate-ester bases (HFD-R fluids)
• Silicone oil and grease
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil and grease
• Fuels
• Chlorinated hydrocarbons

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519