Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70)

Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70)

Parker's butyl rubber (IIR) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -75 °F
  • Nom de la marque : B612
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
  • Pour le type de fluide : Synthetic Hydraulic Fluids
  • Options de matériaux polymères : Butyl Rubber (IIR)
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -30°F)
  • Secteur : Aerospace
  • Spécifications respectées : None
  • Duromètre : 70 Shore A
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Polychloroprene was the first synthetic rubber developed commercially and exhibits generally good ozone, aging and chemical resistance. It has good mechanical properties over a wide temperature range.

Used for Vacuum, General Purpose

Heat resistance:
• Up to approximately 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -40°C (-40°F)

Chemical resistance
• Paraffin based mineral oil with low DPI, e.g. ASTM oil No. 1
• Silicone oil and grease
• Water and water solvents at low temperatures
• Refrigerants
• Ammonia
• Carbon dioxide
• Improved ozone, weathering and aging resistance compared with nitrile

Limited compatibility
• Naphthalene based mineral oil (IRM 902 and IRM 903 oils)
• Low molecular weight aliphatic hydrocarbons
(propane, butane, fuel)
• Glycol based brake fluids

Not compatible with:
• Aromatic hydrocarbons (benzene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene)
• Polar solvents (ketones, esters, ethers)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519