Joints métalliques de type C (Prädifa) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joints métalliques de type C (Prädifa)

Joints métalliques de type C (Prädifa)

Joints de bride métalliques conçus pour les applications impliquant des températures, des pressions ou des fluides extrêmes. Convient également pour une utilisation avec des brides inégales.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 1598 °F, 870 °C
  • Division : Prädifa Technology Division
  • Secteur : Automotive, General Industrials, Aviation
  • Type de produit : Seal
  • Pression de service : > 524 MPa
Safety Warning

Description complète du produit

Les joints métalliques de type C de Parker sont utilisés pour garantir l'étanchéité des pressions internes et externes dans diverses applications aérospatiales et industrielles, lorsqu'un taux de fuite minimal à des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées est d'une importance capitale. Ils sont adaptés à des pressions très élevées dans des fluides agressifs. La gamme de produits Parker comprend un large éventail de sections de joint disponibles pour les applications exigeantes.

Les joints métalliques de type C sont fabriqués à partir d'alliages de nickel et peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 870 °C, même à des pressions élevées. Ces joints présentent un retour élastique et peuvent être galvanisés pour offrir de meilleures performances d'étanchéité. À cette fin, Parker propose divers matériaux de galvanisation, tels que l'argent, l'or, l'étain, le PTFE.

• Un bon retour élastique permet une utilisation dans le cadre de variations de température cycliques et les séparations de bride.
• Plage de températures de niveau cryogénique à 870 °C.
• Plage de pression du vide jusqu'à 524 MPa et plus.
• Grand choix de sections.
• Disponibles dans tous les diamètres de 6,35 mm à 3 m; outils disponibles pour de nombreuses tailles couramment utilisées.
• Adaptés à une utilisation avec des brides inégales.
• Différents matériaux disponibles pour une résistance à haute température, une résilience appropriée et une bonne résistance à la corrosion et à la fatigue.
• Nombreuses options de revêtement/galvanisation.
• Joints circulaires, ovales et autres formes personnalisées disponibles.

Domaine d'application :
Automobile/industrie générale :
turbines à gaz et à vapeur, raccords à bride, applications sous vide, semi-conducteurs, applications cryogéniques, systèmes d'échappement moteur
Aviation :
Systèmes de carburant, vannes, systèmes d'injection

Matériaux disponibles :
Alliages de nickel. Les joints peuvent être galvanisés pour améliorer les performances d'étanchéité. À cette fin, Parker propose divers matériaux de galvanisation, tels que l'argent, l'or, l'étain, le PTFE.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :
Notre équipe du Support technique applications se fera un plaisir de discuter de vos besoins et de collaborer avec vous pour trouver la meilleure solution pour votre profil d'application.

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Metal Seals Design Guide--PTD3359
×

687541
687424