C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension (VCC)

Dimension de l'orifice (po)

Matériaux au contact du fluide de passage : Joints (élastomère)

Type de configuration de vanne

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve

C21 Miniature Cartridge Solenoid Valve

The C21 is the largest cartridge style solenoid valve offered in our portfolio at a compact 21 mm diameter. Available In 2 and 3-way normally closed configurations. The C21 is fast and reliable valve for life science applications.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 140 SLPM
  • Débit maximal : 140 SLPM
  • Pression de service maximale : 145 psi, 10 bar
  • Taille de l'orifice : 0.040, 0.080, 0.12, 0.16 inch, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Cycles par durée de vie : 20 Million (2-Way), 20 Million (3-Way)
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 2.5, 2.6 Watts Typical
  • Tension d'entrée : 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : 3.2" wire leads
  • Matériau du corps et de la base de tige : Stainless Steel Series 300 and 400
  • Matériau du joint : FKM, EPDM
  • Hauteur : 0.83 inch, 39 mm
  • Largeur : 1.54 inch, 21 mm
  • Poids : 2.17 oz, 60 g
  • Temps de réponse : < 10 ms
  • Taux de fuite : < 0.0116 sccm
  • Raccordement d'orifice : Cartridge Seal
  • Type de montage : Manifold
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Comperssion Therapy, Oxygen Concentrators & Conservers, Negative Pressure Wound Therapy
Safety Warning

Description complète du produit

The C21 is a miniature cartridge style solenoid valve with a compact 21 mm diameter. This innovative design combines miniature size, light weight and low power consumption with high flow repeatability. The C21 features a fast response time over a long life, up to 20 million cycles. Available in 2 and 3-way configurations, the C21 is manifold mounted utilizing a simple securing system reducing assembly time.

Markets
• Medical and Analytical Gas Control
• Respiratory and Anesthesia
• Patient Therapy

Features/Benefits
• Variety of orifice sizes with pressures up to 145 PSI (10 bar).
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 20 Million cycles.
• Low power design reduces heat and energy consumption.
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight.
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS & REACH compliant.

Typical Applications 
• Comperssion Therapy
• Oxygen Concentrators & Conservers
• Negative Pressure Wound Therapy

Documents annexes

×
Produits Tension (VCC) Dimension de l'orifice (po) Matériaux au contact du fluide de passage : Joints (élastomère) Type de configuration de vanne
C21-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP20FF-000 12 0.079 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP30FF-000 12 0.118 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212EP40FF-000 12 0.157 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP20FF-000 24 0.079 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP30FF-000 24 0.118 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-224EP40FF-000 24 0.157 EPDM 2 Way Normally Closed
C21-212FK10FF-000 12 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK20FF-000 12 0.079 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK30FF-000 12 0.118 FKM 2 Way Normally Closed
C21-212FK40FF-000 12 0.157 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK10FF-000 24 0.039 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK20FF-000 24 0.079 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK30FF-000 24 0.118 FKM 2 Way Normally Closed
C21-224FK40FF-000 24 0.157 FKM 2 Way Normally Closed
C21-312EP10FF-000 12 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP20FF-000 12 0.079 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP30FF-000 12 0.118 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312EP40FF-000 12 0.157 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP10FF-000 24 0.039 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP20FF-000 24 0.079 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP30FF-000 24 0.118 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-324EP40FF-000 24 0.157 EPDM 3 Way Normally Closed
C21-312FK10FF-000 12 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK20FF-000 12 0.079 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK30FF-000 12 0.118 FKM 3 Way Normally Closed
C21-312FK40FF-000 12 0.157 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK10FF-000 24 0.039 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK20FF-000 24 0.079 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK30FF-000 24 0.118 FKM 3 Way Normally Closed
C21-324FK40FF-000 24 0.157 FKM 3 Way Normally Closed

687541
687821