C7 7mm Miniature Cartridge Liquid Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension (VCC)

Dimension de l'orifice (po)

Matériaux au contact du fluide de passage : Joints (élastomère)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
C7 7mm Miniature Cartridge Liquid Valve

C7 7mm Miniature Cartridge Liquid Valve

The Parker C7 valve is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio with a small-scale 7 mm diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in a 2-way normally closed configurations.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 429 cm3
  • Débit maximal : 429 cm3/min
  • Pression de service maximale : Up to 145 psi, 10 bar
  • Taille de l'orifice : 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Raccordement d'orifice : Cartridge Seal
  • Cycles par durée de vie : 130 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Hit and Hold, Voltage
  • Consommation électrique : 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • Raccordement électrique : 3.2 in (80 mm) Flying Leads
  • Matériau du corps et de la base de tige : Stainless Steel Series 300 and 400
  • Hauteur : 0.79 inch, 20 mm
  • Largeur : 0.28 inch, 7 mm
  • Poids : 0.11 oz, 3.1 g
  • Type de montage : Manifold
  • Pour le type de fluide : Liquids
  • Application industrielle : Reagent Addition, Wash, Waste, Flow Control, Large Format Inkjet Systems
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker C7 valve is a miniature cartridge style solenoid valve with a 7 mm diameter. This innovative design combines small size, light weight, and low power consumption with high flow repeatability and fast response time. This valve features an exceptionally long life, up to 130 million cycles. The C7 valve is manifold mounted and available in 2-way configuration.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics
• Environmental Monitoring
• Print

Features/Benefits:
• Variety of orifice sizes with pressure up to 145 PSI (10 bar)
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 130 million cycles
• Low power design reduces heat and energy consumption
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS and REACH compliant

Applications:
• Reagent Addition
• Wash
• Waste
• Flow Control
• Large format inkjet systems

Documents annexes

×
Produits Tension (VCC) Dimension de l'orifice (po) Matériaux au contact du fluide de passage : Joints (élastomère)
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM

687541
687821