Cast Iron Pumps – PGP330 Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps – PGP330 Series Cast Iron Pumps – PGP330 Series

Cast Iron Pumps – PGP330 Series

Parker’s PGP330 fixed displacement gear pumps offer high performance and high endurance due to its cast iron construction.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : up to 3500 psi, up to 241 bar
  • Débit : n/a
  • Déplacement : up to 65 cm3/rev, up to 3.9 inch3/rev
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Option de purge : No
  • Pompe de chargement incluse : No
  • Trajet du circuit : Open
  • Configuration : Single, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Relief, Load Sense, Priority, Unloading
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Filtre inclus : No
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Déplacement maximal : 65 cm3/rev, 3.9 inch3/rev
  • Débit maximal : 40 gal/min
  • Température maximale du fluide : 80 °C, 180 °F
  • Température minimale du fluide : -20 °C, 0 °F
  • Pression de service maximale : 241 bar, 3500 psi
  • Capacité de charge radiale : 356 kg, 785 lb
  • Vitesse de service maximale : 3000 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 7500 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 50 SUS
  • Poids : 19 kg (Max), 41 lb (Max)
  • FluideMédia : Liquid, Liquids
  • Option de montage : SAE, ISO, DIN
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Side Ports, Rear Ports
  • Type de pompe : Gear, Fixed
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Type d'arbre : SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • Capacité de circulation : No
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s 330 series fixed displacement gear pumps offer high pressure durability due to their cast iron construction, making them ideal for high duty cycle mobile applications for the Construction, Forestry, and Oil & Gas markets. They are available as a standard pump, clutch pump, and tandem pump.

Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Vocational & Municipal Equipment
• Mining
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Three-piece cast iron construction for distribution flexibility
• Cast Iron construction for durability
• Balanced Thrust Plates minimize friction and leakage
• Journal bearings for long life
• Multiple sections available

Applications:
• Tire Trucks
• Salt and sand spreaders
• Aerial Lift
• Low boy trailers


Technical Specifications:
• Flow range to 40 gpm (151 lpm) per section
• Displacements from .985 to 3.94 cir (16 to 65 cc/rev)
• Operating pressures up to 241 bar (3,500 psi)
• Speeds up to 3,000 rpm
• Volumetric efficiencies up to 98%
• CW, CCW, and Bi-rotational pumps available
• SAE and SI shafts, flanges and porting available
• Multiple section, as well as Cross frame add-a-pumps
• Extensive integrated valve capabilities
 - Load sense flow control                          
    - Relief with anti-cavitation check
    - Priority flow control  
    - Solenoid unloaded relief valve

Documents annexes

×

687541
688058