Cast Iron Pumps – PGP620 Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps – PGP620 Series Cast Iron Pumps – PGP620 Series

Cast Iron Pumps – PGP620 Series

Parker’s Cast Iron Pump PGP620 Series fixed/positive displacement gear pump offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : up to 3989 psi, up to 275 bar
  • Débit : n/a
  • Déplacement : up to 50 cm3/rev, up to 3.1 inch3/rev
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Option de purge : No
  • Pompe de chargement incluse : No
  • Trajet du circuit : Open
  • Configuration : Single, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Relief, Load Sense, Priority, Unloading
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Filtre inclus : No
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Déplacement maximal : 50 cm3/rev, 3.1 inch3/rev
  • Débit maximal : n/a
  • Température maximale du fluide : 80 °C, 180 °F
  • Température minimale du fluide : -20 °C, 0 °F
  • Pression de service maximale : 275 bar, 3989 psi
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker, Consult Parker
  • Vitesse de service maximale : 3500 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 7500 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 50 SUS
  • Poids : 13.3 kg (Max), 29 lb (Max)
  • FluideMédia : Liquid, Liquids
  • Option de montage : SAE, ISO, DIN
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Side Ports, Rear Ports
  • Type de pompe : Gear, Fixed
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Type d'arbre : SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • Capacité de circulation : No
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 600 Series two-piece flange body combination requires less space for the pump/motor, allowing for greater ease of installation in tight areas, which lowers OEM assembly labor costs. Parker’s 620 series is a type of fixed/positive displacement gear pump that offers the most volumetrically efficient and power dense solution due the interlocking, two-piece cast iron design, making the 600 series ideal for engineered mobile equipment solutions demanding energy efficient, high performing hydraulic systems. The 600 series is widely used in the most demanding applications such as Construction, Material Handling, and Military. They are available as single or multi-section pumps with pressure relief, and anti-cavitation.       

Markets:
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Mining
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Two-piece, interlocking body construction for high efficiency and high pressure
• Cast iron pumping sections for durability
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust plates for high efficiency
• Multiple sections available

Applications:
• Fan drive pump
• Mower pump
• Steering and brake pump
• Winch pump

Technical Specifications:
• Sizes from 19 to 50cc
• Operating pressures up to 275 bar (4,000 psi)
• Speeds up to 3,500 rpm
• CW, CCW, and Bi-rotational pumps available
• SAE shafts, flanges and porting available
• Extensive valve options available:  Pressure relief, anti-cavitation, cross port relief, solenoid unloading, and proportional relief.

Documents annexes

×

687541
688058