Filtres-déshydrateurs étanches pour conduites de liquide – Série Sporlan Catch-All® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Capacité nominale

Taille du noyau

Taille du raccordement (po)

Style de raccordement

Application

Options

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Filtres-déshydrateurs étanches pour conduites de liquide – Série Sporlan Catch-All®

Filtres-déshydrateurs étanches pour conduites de liquide – Série Sporlan Catch-All®

Les filtres-déshydrateurs étanches Catch-All offrent un excellent contrôle de la contamination pour assurer une durée de vie, une capacité et un rendement optimaux pour les systèmes de climatisation ou de réfrigération jusqu'à 20 tonnes.

Caractéristiques techniques

  • Nom de la marque : Catch All
  • Type de produit : Liquid Line Sealed Model Filter Drier
  • Type de noyau : Molded
  • Revêtement : Epoxy Powder Coated to Prevent Corrosion
  • Pression de service maximale : 650 psig, BARG barg
Safety Warning

Description complète du produit

The Liquid Line Sealed Model Filter-driers - Sporlan Catch-All® Series provide unparalleled control of the most harmful contaminants in HVAC&R systems.  Moisture, acids, and solid debris are effectively captured to ensure the long life, efficiency, and capacity of today’s high performance air-conditioning and refrigeration systems.  With multiple sizes and fitting configurations, it is easy to find the right model for systems up to 20 tons.

Markets
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Complete contaminant control to protect and extend system life and ensure system reliability
• High performance desiccant package provides high water capacity & acid capacity
• Porous molded core provides excellent filtration of solid debris for TEV and compressor protection
• Sizes from 3 cu. in. to 60 cu. in. and 1/4” to 1-1/8” fittings for use up to 20 tons cooling capacity
• Models available with activated charcoal for use during system clean-up
• CSG models have an integrated liquid and moisture indicating sightglass to allow visual refrigerant examination
• SAE flare fittings and solid copper ODF fittings available
• Suitable for use with HCFC, HFC, HFO, and HC refrigerants
• UL Listed for 650 psig rated pressure for R-410A and Sub-critical CO2 refrigerant use
• RoHS, REACH, ATEX, and PED compliant

Applications
• Liquid line drying and filtering for solid contaminant removal
• Hot gas defrost line filtering

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle Capacité nominale Taille du noyau Taille du raccordement (po) Style de raccordement Application Options
409998 CSG-305-S 2 to 10 ton 30 in³ 5/8" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
409997 CSG-307-S 2 to 10 ton 30 in³ 7/8" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
400000 C-032 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" SAE Flare Liquid Line
400001 C-033-S 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
400016 C-032-F 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" SAE Male Flare x Female Flare Liquid Line
400032 C-032-FM 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" SAE Female Flare x Male Flare Liquid Line
400052 C-032-S 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" ODF Solder Liquid Line
400064 C-032-CAP 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" ODF Solder Extended Liquid Line
400072 C-032-CAPT 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" ODF Solder for Cap Tube System Liquid Line Inlet Pressure Tap
400088 C-033 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
400200 C-052 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Flare Liquid Line
400209 C-052-S-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" ODF Solder Suction Line / Cleanup
400216 C-052-F 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Male Flare x Female Flare
400219 C-052-CAP-TT-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" ODF Solder for Cap Tube System Suction Line / Cleanup Inlet and Outlet Pressure Tap
400232 C-052-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Flare Suction Line / Cleanup
400249 C-052-S 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" ODF Solder Liquid Line
400288 C-053 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
400329 C-053-S 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
400416 C-082 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/4" SAE Flare Liquid Line
400424 C-082-HH 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/4" SAE Flare Suction Line / Cleanup
400429 C-082-S 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/4" ODF Solder Liquid Line
400435 C-083-S-HH 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
400437 C-084-S 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line
400472 C-083 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
400488 C-083-HH 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
400503 C-083-S 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
400536 C-084 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/2" SAE Flare Liquid Line
401000 C-162 3 ton 6 ton 16 in³ 1/4" SAE Flare Liquid Line
401018 C-162-S 3 ton 6 ton 16 in³ 1/4" ODF Solder Liquid Line
401021 C-163-S 3 ton 6 ton 16 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
401022 C-163-S-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 3/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401023 C-164-S 3 ton 6 ton 16 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line
401025 C-164-S-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 1/2" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401031 C-167-S 3 ton 6 ton 16 in³ 7/8" ODF Solder Liquid Line
401035 C-165-S 3 ton 6 ton 16 in³ 5/8" ODF Solder Liquid Line
401048 C-163 3 ton 6 ton 16 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
401080 C-163-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 3/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401128 C-164 3 ton 6 ton 16 in³ 1/2" SAE Flare Liquid Line
401152 C-164-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 1/2" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401216 C-165 3 ton 6 ton 16 in³ 5/8" SAE Flare Liquid Line
401305 C-303-S 7 - 9 ton 30 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
401307 C-304-S 7 - 9 ton 30 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line
401309 C-304-S-HH 7 - 9 ton 30 in³ 1/2" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401310 C-305-S-HH 7 - 9 ton 30 in³ 5/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401313 C-306-S 7 - 9 ton 30 in³ 3/4" ODF Solder Liquid Line
401317 C-309-S 7 - 9 ton 30 in³ 1-1/8" ODF Solder Liquid Line
401328 C-303 7 - 9 ton 30 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
401336 C-303-HH 7 - 9 ton 30 in³ 3/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401360 C-304 7 - 9 ton 30 in³ 1/2" SAE Flare Liquid Line
401376 C-304-HH 7 - 9 ton 30 in³ 1/2" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401408 C-305 7 - 9 ton 30 in³ 5/8" SAE Flare Liquid Line
401432 C-305-HH 7 - 9 ton 30 in³ 5/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401449 C-305-S 7 - 9 ton 30 in³ 5/8" ODF Solder Liquid Line
401505 C-307-S 7 - 9 ton 30 in³ 7/8" ODF Solder Liquid Line
401592 C-413 10 - 12 ton 41 in³ 3/8" SAE Flare Liquid Line
401609 C-414-S 10 - 12 ton 41 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line
401610 C-415-S 10 - 12 ton 41 in³ 5/8" ODF Solder Liquid Line
401614 C-417-S 10 - 12 ton 41 in³ 7/8" ODF Solder Liquid Line
401615 C-417-S-HH 10 - 12 ton 41 in³ 7/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401618 C-419-S 10 - 12 ton 41 in³ 1-1/8" ODF Solder Liquid Line
401624 C-414 10 - 12 ton 41 in³ 1/2" SAE Flare Liquid Line
401656 C-415 10 - 12 ton 41 in³ 5/8" SAE Flare Liquid Line
401672 C-415-HH 10 - 12 ton 41 in³ 5/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401837 C-607-S 13 - 18 ton 60 in³ 7/8" ODF Solder Liquid Line
401865 C-609-S 13 - 18 ton 60 in³ 1-1/8" ODF Solder Liquid Line
409991 CSG-163-S 3/4 to 5 ton 16 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
409993 CSG-083-S 3/4 to 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
409996 CSG-084-S 3/4 to 2-1/2 ton 8 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
401385 CSG-164-S 3/4 to 5 ton 16 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
401384 CSG-165-S 3/4 to 5 ton 16 in³ 5/8" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
409999 CSG-304-S 2 to 10 ton 30 in³ 1/2" ODF Solder Liquid Line Integrated liquid and moisture indicating sightglass
400214 C-053-S-T-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup Inlet Pressure Tap
400218 C-052-S-T-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" ODF Solder Suction Line / Cleanup Inlet Pressure Tap
400014 C-032-S-T 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 1/4" ODF Solder Liquid Line Inlet Pressure Tap
400017 C-0325-S 1/4 - 1/3 ton 3 in³ 5/16" ODF Solder Liquid Line Inlet Pressure Tap
400210 C-0525-S 1/2 - 1 ton 5 in³ 5/16" ODF Solder Liquid Line
400212 C-053-S-T 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line Inlet and Outlet Pressure Tap
400213 C-053-S-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
400220 C-052-F-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Male Flare x Female Flare Suction Line / Cleanup
400221 C-053-S-TT 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" ODF Solder Liquid Line
400224 C-052-FM 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Female Flare x Male Flare Liquid Line
400228 C-052-FM-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" SAE Female Flare x Male Flare Suction Line / Cleanup
400253 C-052-CAPT 1/2 - 1 ton 5 in³ 1/4" ODF Solder for Cap Tube System Liquid Line Inlet Pressure Tap
400304 C-053-F 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" SAE Male Flare x Female Flare Liquid Line
400320 C-053-HH 1/2 - 1 ton 5 in³ 3/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
400423 C-082-FM 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/4" SAE Female Flare x Male Flare Liquid Line
400431 C-082-S-HH 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/4" ODF Solder Suction Line / Cleanup
400433 C-0825-S 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 5/16" ODF Solder Liquid Line
400439 C-084-S-HH 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 1/2" ODF Solder Suction Line / Cleanup
400508 C-083-F 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" SAE Male Flare x Female Flare Liquid Line
401008 C-162-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 1/4" Suction Line / Cleanup
401019 C-162-S-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 1/4" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401020 C-1625-S 3 ton 6 ton 16 in³ 5/16" ODF Solder Liquid Line
401028 C-165-S-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 5/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401072 C-163-F 3 ton 6 ton 16 in³ 3/8" SAE Male Flare x Female Flare Liquid Line
401232 C-165-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 5/8" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401306 C-303-S-HH 7 - 9 ton 30 in³ 3/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401315 C-307-S-HH 7 - 9 ton 30 in³ 7/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401611 C-415-S-HH 10 - 12 ton 41 in³ 5/8" ODF Solder Suction Line / Cleanup
401632 C-414-HH 10 - 12 ton 41 in³ 1/2" SAE Flare Suction Line / Cleanup
401700 C-416 10 - 12 ton 41 in³ 3/4" SAE Flare Liquid Line
761000 C-083-PZK 1-1/2 - 2-1/2 ton 8 in³ 3/8" Zoomlock / ODM Liquid Line
761201 C-164-PZK 3 ton 6 ton 16 in³ 1/2" Zoomlock / ODM Liquid Line
761202 C-165-PZK 3 ton 6 ton 16 in³ 5/8" Zoomlock / ODM Liquid Line
761203 C-167-PZK-T-HH 3 ton 6 ton 16 in³ 7/8" Zoomlock / ODM Suction Line / Cleanup Inlet Pressure Tap
761300 C-304-PZK 7 - 9 ton 30 in³ 1/2" Zoomlock / ODM Liquid Line
761301 C-305-PZK 7 - 9 ton 30 in³ 5/8" Zoomlock / ODM Liquid Line
761302 C-309-PZK-T-HH 7 - 9 ton 30 in³ 1-1/8" Zoomlock / ODM Suction Line / Cleanup Inlet Pressure Tap
761400 C-417-PZK 10 - 12 ton 41 in³ 7/8" Zoomlock / ODM Liquid Line

687541
840599