CHO-SHIELD 571 REVÊTEMENT EMI ARGENT ÉPOXY HAUTEMENT CONDUCTEUR POUR BOÎTIERS DE SEMI-CONDUCTEURS | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Poids (g)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
CHO-SHIELD 571 REVÊTEMENT EMI ARGENT ÉPOXY HAUTEMENT CONDUCTEUR POUR BOÎTIERS DE SEMI-CONDUCTEURS

CHO-SHIELD 571 REVÊTEMENT EMI ARGENT ÉPOXY HAUTEMENT CONDUCTEUR POUR BOÎTIERS DE SEMI-CONDUCTEURS OBSOLETE

Le CHO-SHIELD 571 est un revêtement avancé, hautement conducteur, développé pour des applications de pulvérisation précises, à fort volume, sur des cartes de circuits imprimés et des ensembles de semi-conducteurs.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Époxy
  • Matériau de remplissage : Argent
  • Type de package : Kit bicomposant
    A : Pot en aluminium de 1 pinte
    B : Bouteille ambrée de 4 onces liquides, A: 1 Pint Aluminum Can, B: 4 Fluid Ounce Amber Bottle
  • Amorçage inclus : Non requis
  • Rapport : 100:8,3 en poids
  • Couleur : Argent
  • Viscosité de pulvérisation et méthode de test : 19 à 25 secondes coupe Zahn 2
  • Résistance de surface : <= 0.010 Ω/square
  • Niveau de blindage sonore : >100 dB
  • Épaisseur du film : 0.025 mm
  • Gravité spécifique : 1.39
  • Température de service : -40 à 125 °C
  • Durée de stockage : 9 Months
Safety Warning

Description complète du produit

Le CHO-SHIELD® 571 est un revêtement de pointe, fortement conducteur, développé pour l'application par pulvérisation en volume sur les cartes de circuits et les modules semi-conducteurs. Combiné à des technologies et des conditionnements innovants, le CHO-SHIELD 571 assure le blindage EMI des composants électriques au niveau de la carte ou du module. Appliqué correctement, le CHO-SHIELD 571 peut remplacer les protections en métal estampé, économisant ainsi de l'espace sur la carte et réduisant le coût global du blindage EMI au niveau de la carte. Le système polymère du CHO-SHIELD 571 a été formulé de façon spécifique pour correspondre étroitement au coefficient de dilatation thermique des matières de moulages époxy résultant en une parfaite adhérence et une stabilité environnementale du revêtement sur les dispositifs semi-conducteurs.


Caractéristiques et avantages :
• Bicomposant destiné à l'application par pulvérisation de volumes élevés
• Délai d'utilisation : 12 heures minimum à température ambiante.
• Remplissage aux flocons d'argent.
• Excellente conductivité et très bon blindage EMI des composants.
• Revêtement époxy Bonne adhérence sur les matériaux de conditionnement des semi-conducteurs grâce à la concordance avec le CTE (coefficient de dilatation thermique) du polymère.
• Environnementalement stable, Chaleur (100 h à 150 °C (302 °F), Humidité 85 % H.R.), cycle thermique [85 °C (185 °F)/85 % H.R.] Résiste à des températures de soudure à la vague de plus de 262 °C (500 °F).

Documents annexes

×
Produits Poids (g)
52-01-0571-0000 281

687541
179336