Écrans tactiles CHO-TOUCH à technologie capacitive (PCAP) ou résistive et blindage EMI | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille diagonale (po)

Rapport d'aspect

Résolution vidéo

Options de blindage EMI

Type d'écran tactile

Style

Liaison optique

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Écrans tactiles CHO-TOUCH à technologie capacitive (PCAP) ou résistive et blindage EMI

Écrans tactiles CHO-TOUCH à technologie capacitive (PCAP) ou résistive et blindage EMI OBSOLETE

Les écrans tactiles à blindage EMI Chomerics combinent les technologies d'écran tactile les plus récentes et notre expertise leader dans le blindage EMI. Les écrans tactiles sont présents dans une large gamme de produits militaires et industriels.

Description complète du produit

Les écrans tactiles à blindage EMI Parker Chomerics combinent les technologies d'écran tactile les plus récentes avec notre expertise leader en matière de blindage EMI.Les écrans tactiles sont présents dans une large gamme de produits militaires et industriels.Ils sont spécifiés pour des applications plus robustes : militaires, sécurité intérieure, première intervention et applications médicales, pour lesquelles un blindage EMI est nécessaire.Un écran tactile entièrement intégré à un blindage EMI simplifie la conformité avec ces spécifications EMI très exigeantes.
Parker s'appuie sur ses compétences en science des matériaux et en laminage pour intégrer des matériaux de blindage avec les types d'écrans tactiles les plus utilisés, à technologie résistive ou PCAP (projected capacitive).Différents matériaux de blindage sont disponibles, notamment : Revêtements conducteurs ITO, maillage en acier inoxydable noirci et maillage en cuivre noirci.Ces films conducteurs à forte transparence et ces maillage fins spécialement conçus peuvent être sélectionnés pour obtenir les meilleures performances optiques et de blindage EMI. Le blindage EMI est totalement intégré à l'écran tactile, sans bulles d'air ni vides, à l'aide d'adhésif sensible à la pression (PSA) de qualité optique.
Parker dispose d'écrans tactiles à technologie résistive ou PCAP (projected capacitive) à blindage EMI. Parker peut intégrer un écran tactile fourni par le client ou fournir un écran tactile spécifié. Nous aidons à la conception d'une protection électromagnétique basée sur les exigences de l'application.Le blindage EMI sera lié optiquement à l'arrière de l'écran tactile et la terminaison de la barre omnibus requise sera appliquée. Le ruban de cuivre CHO-FOIL® peut être utilisé pour envelopper la barre omnibus à l'avant de l'écran tactile afin de fournir un plan de masse. En outre, nos écrans tactiles blindés peuvent être fournis avec une grande variété de joints conducteurs pour l'assemblage avec différents cadres.

Caractéristiques du produit :
• Blindage EMI très fin : 0,007" (0,177 mm)
• Tailles personnalisées en fonction de la taille de l'écran tactile
• Matériaux de blindage laminés avec polycarbonate
• Films conducteurs de 4 et 8 ohms par pouce carré pour blindage EMI
• Maillage métallique : 50, 80, 100 OPI (ouvertures par pouce) maillage en acier inoxydable plaqué
• Surface de blindage EMI arrière disponible avec anti-reflet pour augmenter la transmission de la lumière
• PSA à couverture optique intégrale pour étanchéité totale
• Protection EMI autonome avec PSA de qualité optique disponible pour l'assemblage par le client de l'écran tactile
• Écrans tactiles résistifs blindés EMI
• Écrans tactiles PCAP blindés EMI

Applications types :
• Électronique militaire
• Appareils mobiles portables
• Écrans LCD robustes
• Environnements orageux
• Appareils utilisés dans des environnements de soins intensifs
• Armoires et baies blindées
• Signalétique numériques et bornes interactives
• Panneaux d'instruments

Documents annexes

×
Produits Taille diagonale (po) Rapport d'aspect Résolution vidéo Options de blindage EMI Type d'écran tactile Style Liaison optique
40-70-008-043WPC 4.3 Widescreen WQVGA (400x240) None PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-057NPC 5.7 Normal WQVGA (400x240) None PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-057N4W 5.7 Normal WQVGA (400x240) None 4 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-065NPC 6.5 Normal WQVGA (400x240) None PCAP 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-065N4W 6.5 Normal WQVGA (400x240) 80 OPI Mesh 4 Wire 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-070WPC 7 Widescreen WQVGA (400x240) 80 OPI Mesh PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-070W4W 7 Widescreen WQVGA (400x240) 80 OPI Mesh 4 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-070W5W 7 Widescreen WQVGA (400x240) 80 OPI Mesh 5 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-084NPC 8.4 Normal WQVGA (400x240) Micromesh PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-084N4W 8.4 Normal WQVGA (400x240) Micromesh 4 Wire 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-101WPC 10.1 Widescreen WQVGA (400x240) Micromesh PCAP 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-101W4W 10.1 Widescreen WQVGA (400x240) Micromesh 4 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-101W5W 10.1 Widescreen VGA (640x480) None 5 Wire 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-104NPC 10.4 Normal VGA (640x480) None PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-104N4W 10.4 Normal VGA (640x480) None 4 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-104N5W 10.4 Normal VGA (640x480) None 5 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-121NPC 12.1 Normal VGA (640x480) None PCAP 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-121N4W 12.1 Normal VGA (640x480) None 4 Wire 8 ohm conductive film Perimeter Bond
40-70-008-121N5W 12.1 Normal VGA (640x480) None 5 Wire 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-008-121WPC 12.1 Widescreen VGA (640x480) None PCAP 8 ohm conductive film Optical Bond
40-70-MMX-043WPC 4.3 Widescreen VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-057NPC 5.7 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-057N4W 5.7 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh 4 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-065NPC 6.5 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-065N4W 6.5 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh 4 Wire Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-070WPC 7 Widescreen VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-070W4W 7 Widescreen VGA (640x480) 80 OPI Mesh 4 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-070W5W 7 Widescreen VGA (640x480) 80 OPI Mesh 5 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-084NPC 8.4 Normal VGA (640x480) Micromesh PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-084N4W 8.4 Normal VGA (640x480) Micromesh 4 Wire Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-101WPC 10.1 Widescreen VGA (640x480) Micromesh PCAP Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-101W4W 10.1 Widescreen VGA (640x480) Micromesh 4 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-101W5W 10.1 Widescreen VGA (640x480) Micromesh 5 Wire Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-104NPC 10.4 Normal VGA (640x480) Micromesh PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-104N4W 10.4 Normal VGA (640x480) Micromesh 4 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-104N5W 10.4 Normal VGA (640x480) Micromesh 5 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-121NPC 12.1 Normal VGA (640x480) None PCAP Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-121N4W 12.1 Normal VGA (640x480) None 4 Wire Micromesh Optical Bond
40-70-MMX-121N5W 12.1 Normal VGA (640x480) None 5 Wire Micromesh Perimeter Bond
40-70-MMX-121WPC 12.1 Widescreen VGA (640x480) None PCAP Micromesh Optical Bond
40-70-080-043WPC 4.3 Widescreen VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-057NPC 5.7 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-057N4W 5.7 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh 4 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-065NPC 6.5 Normal VGA (640x480) 80 OPI Mesh PCAP 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-065N4W 6.5 Normal VGA (640x480) Micromesh 4 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-070WPC 7 Widescreen VGA (640x480) Micromesh PCAP 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-070W4W 7 Widescreen VGA (640x480) Micromesh 4 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-070W5W 7 Widescreen VGA (640x480) Micromesh 5 Wire 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-084NPC 8.4 Normal WVGA (768x480) None PCAP 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-084N4W 8.4 Normal WVGA (768x480) None 4 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-101WPC 10.1 Widescreen WVGA (768x480) None PCAP 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-101W4W 10.1 Widescreen WVGA (768x480) None 4 Wire 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-101W5W 10.1 Widescreen WVGA (768x480) None 5 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-104NPC 10.4 Normal WVGA (768x480) None PCAP 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-104N4W 10.4 Normal WVGA (768x480) None 4 Wire 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-104N5W 10.4 Normal WVGA (768x480) None 5 Wire 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-121NPC 12.1 Normal WVGA (768x480) 80 OPI Mesh PCAP 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-121N4W 12.1 Normal WVGA (768x480) 80 OPI Mesh 4 Wire 80 OPI Mesh Perimeter Bond
40-70-080-121N5W 12.1 Normal WVGA (768x480) 80 OPI Mesh 5 Wire 80 OPI Mesh Optical Bond
40-70-080-121WPC 12.1 Widescreen WVGA (768x480) 80 OPI Mesh PCAP 80 OPI Mesh Optical Bond

687541
179336