Les plaques d'étanchéité sont des pièces composites constituées d'un élément porteur avec un profil en élastomère vulcanisé. Elles sont particulièrement adaptées à une utilisation en tant qu'éléments d'étanchéité quasi-statiques dans les zones de brides. Le type de plaque d'étanchéité à utiliser dépend des exigences particulières.
Les plaques d'étanchéité Parker remplissent deux fonctions principales. En premier lieu, elles sont utilisées pour garantir l'étanchéité externe ainsi que la séparation de différents fluides (huiles, liquides de refroidissement, carburants et gaz) dans des composants techniques, par exemple dans les secteurs de l'ingénierie automobile, mécanique et
des équipements. En deuxième lieu, elles permettent la transmission des forces entre les brides.
Principaux avantages par rapport aux joints toriques :
• Aucune gorge d'étanchéité requise.
• Montage simple et rapide
• Compression précise du joint.
• Une partie réduite du joint est exposée au fluide.
• Capacité haute pression.
• Après le montage, la lèvre d'étanchéité est protégée des influences extérieures et des surcharges mécaniques internes.
• Les joints multi-fenêtres réduisent le nombre de composants et donc les sources potentielles de défauts.
• La plaque d'étanchéité étant visible de l'extérieur, l'installation du joint peut être contrôlée visuellement.
Domaine d'application :
L'utilisation de plaques d'étanchéité est de plus en plus importante dans divers marchés et applications tels que l'ingénierie automobile, les technologies de climatisation, l'industrie générale et le secteur du pétrole et du gaz.
Les fluides d'applications types sont l'huile destinée aux engrenages, l'eau, le carburant, l'huile de turbine, l'air, le skydrol.
Matériaux disponibles :
Matériau porteur : Aluminium, acier inoxydable, plastique
Élastomère : EPDM, NBR, HNBR, FKM
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :
Notre équipe du Support technique applications se fera un plaisir de discuter de vos besoins et de collaborer avec vous pour trouver la meilleure solution pour votre profil d'application.