Rondelle d'étanchéité composite Prädifa série WO | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Rondelle d'étanchéité composite Prädifa série WO Rondelle d'étanchéité composite Prädifa série WO Rondelle d'étanchéité composite Prädifa série WO

Rondelle d'étanchéité composite Prädifa série WO

Rondelle d'étanchéité composite pour les applications moyenne pression avec géométrie de collage avancée

Caractéristiques techniques

  • FluideMédia : Hydraulic
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Pression de service maximale : 1500 bar
  • Température de service minimale : -30 to -20 °C
  • Température de service maximale : 100 to 200 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Type d'application thermique : High Temperature (< 205°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Pression nominale : Extremely High Pressure (> 500 bar) bar
Safety Warning

Description complète du produit

La rondelle d'étanchéité composite de la série WO est conçue pour assurer une étanchéité radiale sous la tête de la vis dans la zone de l'arbre à vis lisse (non fileté). Cela permet de disposer de trois zones d'étanchéité pertinentes sur le plan fonctionnel. La rondelle d'étanchéité composite WO se compose d'une rondelle métallique et d'une lèvre d'étanchéité en élastomère avec une section circulaire et une connexion mécanique supplémentaire au bord intérieur de la rondelle de support. Les dentelures assurent une connexion positive de l'élastomère avec la rondelle de support et empêchent le phénomène de cisaillement des lèvres d'étanchéité qui est fréquemment rencontré avec les rondelles d'étanchéité composites.

Domaine d'application :
Étanchéité statique des brides ou des têtes de vis.

Documents annexes

×
Produits Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
WO0134Z5413 18.8 33.58 1.63 1.63 -30 100 Z5413
WO0813Z5413 7.77 13.49 1.27 1.27 -30 100 Z5413
WO0815Z5195 7.65 15.32 1.27 1.27 -30 100 Z5195
WO1015Z5255 9.73 15.32 1.27 1.27 -20 130 Z5255
WO1427Z5296 13.66 22.35 1.27 1.27 -20 200 Z5296

687541
687424