Raccords à compression

Raccords à compression Catégories
Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Matériau du corps

Division

Application

Type de raccord

FluideMédia

Matériaux utilisés

Forme

Diamètre extérieur du tube

Diamètre intérieur du flexible

Type de raccordement

Type de raccord évasé

Taille de filetage

Marque

Technologie

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Raccords à compression


Raccords à compression

Parker propose des solutions de raccords à compression pour diverses applications industrielles. Ne nécessitant ni préparation de tube, ni évasement, ni brasage, notre gamme de raccords à compression offre des connexions sûres, étanches et résistants aux fuites, tout en offrant un maximum de commodité. Fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes, ces raccords à compression sont équipés de bagues durcies résistantes à la corrosion, pour des performances optimales. Disponibles dans une large gamme de tailles, de matériaux et de configurations, nous proposons une offre étendue, depuis les raccords à compression en cuivre, en laiton ou en acier inoxydable jusqu'aux raccords à compression à tube plastique, pour un large éventail d'environnements industriels sur de nombreux marchés.


Raccords à compression Catégories

687541
687541