Feuilles et pièces fabriquées | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Spécifications respectées

Exigences électriques

Pour le type de fluide

Environnement de service

Type de matériau

Type d'adhésif

Longueur (po)

Largeur (po)

Épaisseur du matériau (po)

Matériau de remplissage

Élastomère

Niveau de blindage sonore

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Feuilles et pièces fabriquées

Feuilles et pièces fabriquées

Le matériau élastomère de Parker Chomerics utilisé à des fins militaires et commerciales est répertorié dans le formulaire. Avec les dimensions et les épaisseurs standard, la plupart des exigences en matière de conception ont été remplies.

Caractéristiques techniques

  • Matériau de remplissage : Options Include:, Silver-Copper, Silver, Silver-Glass, Silver-Aluminum, Nickel-Carbon, Passivated Silver-Aluminum, Nickel-Aluminum and Nickel-Copper, Nickel-Aluminum, Silver-Nickel
  • Élastomère : Silicone, Fluorocarbon/Fluorosilicone, Fluorosilicone, EPDM
  • Duromètre : Varies by Material Between 40 (Shore A) to 85 (Shore A)
  • Gravité spécifique : 1.6 to 4.8
  • Résistance à la traction : 120 to 400 psi, 0.83 to 2.76 MPa
  • Température de service maximale : 100 to 200 °C
  • Conductivité thermique : 0.6 to 2.8 W/m-K
  • Niveau de blindage sonore : 70 to 120 dB @ 2 GHz
  • Durée de stockage : 12 Months with PSA, Indefinite without PSA
Safety Warning

Description complète du produit

Le matériau élastomère de Parker Chomerics utilisé à des fins militaires et commerciales est répertorié dans le formulaire. Avec les dimensions et les épaisseurs standard, la plupart des exigences en matière de conception ont été remplies.

Toutes les feuilles de silicone et de fluorosilicone standard de 0,020 pouce (0,51 mm) d'épaisseur ou plus sont disponibles avec un dos acrylique, conducteur fin, de type adhésif sensible à la pression (PSA).
Les feuilles en fluorocarbone et EPDM ne sont pas disponibles avec un adhésif PSA. Bien que les spécifications de performances électriques publiées des matériaux conducteurs en élastomère concernent les matériaux sans dos PSA, l'utilisation d'adhésif PSA ne crée pas d'effet sensible sur la résistance du joint à la bride ou sur l'efficacité du blindage. L'utilisation d'adhésif PSA comme méthode de fixation pour les matériaux élastomères est destinée à faciliter les opérations d'assemblage initiales et ne constitue pas une méthode de fixation permanente sur le long terme.
La durée de conservation des feuilles avec PSA est d'un an à compter de la date de fabrication. Les feuilles sans adhésif ont une durée de conservation illimitée.

Documents annexes

×
Produits Spécifications respectées Exigences électriques Pour le type de fluide Environnement de service Type de matériau Type d'adhésif Longueur (po) Largeur (po) Épaisseur du matériau (po) Matériau de remplissage Élastomère Niveau de blindage sonore
40-40-2020-1350 MIL-DTL-83528 Type M High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Protected CHO-SEAL 1350 No Adhesive 20 20 0.093 Silver-Glass Silicone 120+ dB
40-61-1020-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 10 20 0.045 Silver-Copper Silicone 120+ dB
40-40-2020-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 No Adhesive 20 20 0.093 Silver-Copper Silicone 120+ dB
40-51-2020-6460 Electromagnetic Pulse (EMP) CBRN Solutions Portable - Exposed CHO-SEAL 6460 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 20 20 0.125 Nickel-Aluminium and Nickel-Copper EPDM 100 to 109 dB
40-60-2020-1310 High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Protected CHO-SEAL 1310 No Adhesive 20 20 0.045 Silver-Glass Silicone 80 to 89 dB
40-21-1015-1212 MIL-DTL-83528 Type K High Power for Waveguides Cleaning Solvents Portable - Exposed CHO-SEAL 1212 Pressure Sensitive Adhesive (PSA) 10 15 0.032 Silver-Copper Silicone 120+ dB

687541
179336