Matériaux de blindage EMI

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Température de service maximale

Taux d'inflammabilité

Résistance de surface

Gravité spécifique

Style de produit

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Matériaux de blindage EMI


Matériaux de blindage EMI

Parker Chomerics propose des granulés plastiques conducteurs à base de PBT et de PC/ABS pour le blindage EMI dans diverses applications, y compris les faceplates ATCA, les applications à haute température et les boîtiers métal-plastique.


Parker Chomerics PREMIER™ PBT-225 Electrically Conductive Plastic - Hydrolysis Resistant grade is designed for exposure to heat and humidity conditions.

Affichage de 10 sur 6

Parker Chomerics PREMIER™ PBT-250-FR Electrically Conductive Plastic - Flammability Rated grade is rated to UL 5VA and V-0, and is designed for fuel exposure and other fluid compatibility concerns.

Affichage de 10 sur 5

Parker Chomerics PREMIER™ PC-ABS Electrically Conductive Plastic - General Purpose grade is designed for general purpose use featuring a 85° C continuous temperature rating.

Affichage de 10 sur 15

Parker Chomerics PREMIER™ PC-ABS Electrically Conductive Plastic - Super Tough and Elevated Temperature grade is designed for mechanical strength featuring a 105° C continuous use temperature rating.

Affichage de 10 sur 16

Parker Chomerics PREMIER™ PC-ABS Electrically Conductive Plastic - Flame Retardant grade is UL V-0 rated featuring 70° C continuous use temperature.

Affichage de 10 sur 16

Le matériau plastique conducteur d'électricité PREMIER PEI-140 utilisé à des fins militaires permet de réduire les coûts jusqu'à 65 % en éliminant l'assemblage, l'usinage, la peinture ou le placage, ainsi que la logistique de ces étapes.

Affichage de 10 sur 6

Les façades de découpe ATCA conçues en thermoplastique de blindage EMI PREMIER offrent les performances requises et permettent de réaliser des économies importantes (au moins 40 %).

Affichage de 10 sur 5

687541
687541