DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Courant de sortie nominal

Type d'entraînement

Type de rétroaction

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
DC Motor Speed Controller - DC590G Series

DC Motor Speed Controller - DC590G Series

The DC590G series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur DC
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : DC590G
  • Tension d'entrée : 3*380VAC VAC
  • Courant de sortie nominal continu : 35-270A A
  • Puissance de sortie : 10-150 HP
  • Type de moteur compatible : DC Servo Brossé
  • Dispositif de retour d'information compatible : Tension d'induit
    Génératrice tachymétrique
    Codeur, Tachometer, Encoder
  • Modes de commande : Régénératif
    Non Régénératif, Non-Regenerative
  • Interface de communication : RS485
    Profibus, Profibus
  • Température de service : 0 - 45C (35-70A) / déclassement jusqu’à 55C max
    0 - 35C (110-270A) / déclassement jusqu’à 55C max °C, 0 to 35 °C for 110-270A drives (derate up to 55°C max.), 32 - 113F (35-70A) / déclassement jusqu’à 131F max
    32 - 95F (110-270A) / déclassement jusqu’à 131F max °F, 32 to 95 °F for 110-270A drives (derate up to 131F max.)
  • Altitude de service : Jusqu’à 500m ASL (déclassement > 500m)
  • Valeur nominale de surcharge : 150% pendant 30s
    200% pendant 10s
    (dépend du calibre du variateur, se référer au manuel technique), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • Spécifications respectées : -
Safety Warning

Description complète du produit

The DC590G Integrator series meets the demands of the most complex motor control applications. Extensive application software (including winder control as standard) together with Function Block Programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module.

Options :
• Technology Box for Communications (Profibus, RS485)
• Speed Feedback Technology Box (analogue Tachometer, 5701 Plastic Fibre Microtach, Wire-ended Encoder , 5901 Glass Fibre Microtach.)

Features & Advantages:
• Extremely simple set-up and programming
• Extremely Compact
• Motor Thermistor Input

Macro Function Blocks:
• Open-loop winder control
• Winder control - loadcell/dancer
• Math functions
• Embedded controller functions

Technical Specifications:
• Power Supply: Three Phase 380VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

• Output Armature Current Ratings: 35 - 270A

• Overload:150% for 30 sec / 200% for 10 sec
  
• Environment:
  for 35 to 70A drives : 0-45°C / 32-113°F
  for 110 to 270A drives : 0-35°C / 32-95°F

• Protection:IP00

• Speed Feedback:
  Armature Voltage Feedback / analogue Tachometer / Encoder / Optical Fiber Microtach encoder

• Analog Inputs:
  5 Total : 1 x 12 bit, 4 x 10 bit
  - 1x Speed Demand Setpoint (-10/0/+10V) / 4x Configurable

• Analog Outputs:
  3 Total : 10 bit
  - 1x Armature Current Output (-10/0/+10V or 0-10V) / 2x Configurable

• Digital Inputs:
  9 Total : 24VDC (max 15mA)
  - 1x Program Stop / 1x Coast Stop / 1x External Stop / 1x Start-Run / 5x Configurable

• Digital Outputs:
  3 Total : 24VDC / 100mA
  - 3x Configurable

• Reference Supplies:
  1x +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

• Power Bridge:
  590G - 4 Quadrant Regenerative : Dual Three Phase SCR bridges
  591G - 2 Quadrant Non-Regenerative : Single SCR bridge
  Variable Field Control with SCR's

• Drive Protection:
  High energy MOV's / Heatsink overtemperature / Instantaneous overcurrent
  Thyristor trigger failure / Inverse time overcurrent / Interline snubber network
  Field Failure / Zero speed detection / Speed feedback failure / Stall protection
  Motor overtemperature
Produits Courant de sortie nominal Type d'entraînement Type de rétroaction
590G/0350/5/3/0/0/0/00 35A Four Quadrant / Regenerative Armature Voltage Feedback
590G/0350/5/3/0/1/0/00 35A Four Quadrant / Regenerative Tachometer Feedback
590G/0700/5/3/0/0/0/00 70A Four Quadrant / Regenerative Armature Voltage Feedback
590G/0700/5/3/0/1/0/00 70A Four Quadrant / Regenerative Tachometer Feedback
590G/1100/5/3/0/0/0/00 110A Four Quadrant / Regenerative Armature Voltage Feedback
590G/1100/5/3/0/1/0/00 110A Four Quadrant / Regenerative Tachometer Feedback
590G/1800/5/3/0/0/0/00 180A Four Quadrant / Regenerative Armature Voltage Feedback
590G/1800/5/3/0/1/0/00 180A Four Quadrant / Regenerative Tachometer Feedback
590G/2700/5/3/0/0/0/00 270A Four Quadrant / Regenerative Armature Voltage Feedback
590G/2700/5/3/0/1/0/00 270A Four Quadrant / Regenerative Tachometer Feedback
591G/0350/5/3/0/0/0/00 35A Two Quadrant / Non-Regenerative Armature Voltage Feedback
591G/0350/5/3/0/1/0/00 35A Two Quadrant / Non-Regenerative Tachometer Feedback
591G/0700/5/3/0/0/0/00 70A Two Quadrant / Non-Regenerative Armature Voltage Feedback
591G/0700/5/3/0/1/0/00 70A Two Quadrant / Non-Regenerative Tachometer Feedback
591G/1100/5/3/0/0/0/00 110A Two Quadrant / Non-Regenerative Armature Voltage Feedback
591G/1100/5/3/0/1/0/00 110A Two Quadrant / Non-Regenerative Tachometer Feedback
591G/1800/5/3/0/0/0/00 180A Two Quadrant / Non-Regenerative Armature Voltage Feedback
591G/1800/5/3/0/1/0/00 180A Two Quadrant / Non-Regenerative Tachometer Feedback
591G/2700/5/3/0/0/0/00 270A Two Quadrant / Non-Regenerative Armature Voltage Feedback
591G/2700/5/3/0/1/0/00 270A Two Quadrant / Non-Regenerative Tachometer Feedback

687541
K38849