Détendeur électrique – Série SEH(I) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur électrique – Série SEH(I)

Détendeur électrique – Série SEH(I)

Conçus pour les systèmes de réfrigération, climatisation et refroidissement à détente directe, les détendeurs Sporlan SEH(I) mesurent avec précision le débit de réfrigérant et assurent un contrôle supérieur de la surchauffe.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Application : Electric Expansion Valve
  • Type de produit : SEH-175, SEHI-175, SEHI-400, SEH-P, SEHI-T
  • Type de réfrigérant : All common HCFC and HFC refrigerants, including R-410A and subcritical R-744.
  • Taille du raccordement d'admission : 1-1/8 to 2-5/8 ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 1-3/8 to 2-5/8 (ODF), 3-1/8 (ODM)
  • Pression de service maximale : 34 bar, 43 bar
  • Maximum Pressure Rating : 500 psi, 620 psi
  • Différentiel de pression maximal : 10 bar, 21 bar, 31 bar, 34 bar, 150 psi, 300 psi, 450 psi, 500 psi
  • Longueur du câble : 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 12.2 m, 10 ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft
  • Configuration : Straight Through or Angle
  • Type de moteur : 2 Phase Bipolar Wet Motor, Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Résolution : 6386 steps
  • Pour le type de fluide : All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Tension d'entrée : 12 VDC -5% +10% (measured at the valve leads)
  • Type de câble : Hermetic Cable with Stripped Ends
  • Taille : 175, 400, P, T nom
Safety Warning

Description complète du produit

Sporlan SEH(I) Electric Expansion Valves are electronically controlled, stepper motor driven valves, intended for precise control of liquid refrigerant flow. Featuring high resolution actuator assemblies, these valves provide unmatched control capability across a wide range of applications and loads. These valves are most commonly paired with a Sporlan Superheat Control, Subcool Control, Chiller Control or Interface Board (IB).

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage Units

Features and Benefits:
• Stepper motor operated for precise control
• High resolution drive assembly
• Solenoid tight seating
• Corrosion resistant materials use throughout
• Field proven reliability
• Low power consumption (less than 4 watts)
• Unique built-in sight glass – indicates valve operation, moisture levels and refrigerant quality
• Compatible with HCFC and HFC refrigerants and oils, in addition to subcritcal CO¬2
• Self-lubricating materials used for long life
• High linear force output

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Air Conditioning – Commercial, Chillers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687541
840599