Détendeur électrique – Série SER | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur électrique – Série SER

Détendeur électrique – Série SER

Les détendeurs électriques Sporlan de Parker sont des ensembles à commande électronique entraînés par un moteur pas-à-pas, conçus pour assurer un contrôle précis du débit de réfrigérant.

Caractéristiques techniques

  • Application : Expansion Valve
  • Type de vanne : SER, SSER, Please Configure Part for Valve Type
  • Taille du raccordement d'admission : 1/4 to 1-1/8 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 3/8 to 1-3/8 inch (ODF)
  • Configuration : Angle, Straight Through
  • Longueur du câble : 10' or Less Cable
  • Options supplémentaires : n/a, Serviceable Inlet Strainer
  • Résolution : 2500 steps, 1596 steps
  • Différentiel de pression maximal : 500 psid, 580 psid
  • Pression de service maximale : 1015 psig, 700 psig, 1305 psig
  • Type de moteur : 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Température ambiante maximale : 140 °F
  • Température ambiante minimale : -40 °F
  • Température maximale du fluide : 155 °F
  • Température minimale du fluide : -50 °F
  • Type de commande : Electric
  • Débit : n/a
  • Fonction : n/a
  • Température de service maximale : 155 °F
  • Température de service minimale : -50 °F
  • Matériau du corps : Brass
  • Taille du raccordement : n/a
  • Type de raccordement : Angle, Straight Through Offset
  • Matériau du joint : n/a
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Sporlan SER Electric Expansion Valves are electronically controlled, stepper motor driven valves, intended for precise control of liquid refrigerant flow. Featuring high resolution actuator assemblies, these valves provide unmatched control capability across a wide range of applications and loads. These valves are most commonly paired with a Parker Sporlan Superheat Control, Subcool Control, Chiller Control or Interface Board (IB).

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage Units

Features and Benefits:
• Stepper motor operated for precise control
• High resolution drive assembly
• Solenoid tight seating
• Corrosion resistant materials use throughout
• Field proven reliability
• Low power consumption (less than 4 watts)
• Compatible with HCFC and HFC refrigerants and oils, in addition to subcritcal CO¬2
• Self-lubricating materials used for long life
• High linear force output

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Air Conditioning – Commercial, Chillers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687541
840599