Vanne électrique – Modulante à 3 voies – Série MTW | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vanne électrique – Modulante à 3 voies – Série MTW

Vanne électrique – Modulante à 3 voies – Série MTW

La vanne modulante à 3 voies (MTW) Sporlan de Parker, actionnée par un moteur pas-à-pas, module le débit de réfrigérant entre deux sorties pour contrôler avec précision la température de l'air ou du réfrigérant.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : Modulating Three Way Valve
  • Type de produit : MTW-9, MTW-17
  • Type de réfrigérant : All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A
  • Pression de service maximale : 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating : 700 psi
  • Longueur du câble : 6.1 m, 20 ft
  • Type de moteur : Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Résolution : 6386 steps
  • Pour le type de fluide : All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Tension d'entrée : 12 VDC ±10%
  • Type de câble : Hermetic Cable with Stripped Ends
  • Taille du raccordement d'admission : 5/8 to 2-1/8 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 5/8 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Type de commande : Motor
  • Matériau du corps : Brass
  • Taille du raccordement : 5/8 to 2-1/8 (ODF)
  • Type de raccordement : ODF
  • Débit : n/a
  • Fonction : 3-Way
  • Température de service maximale : 240 °F
  • Réglage de pression maximale : n/a
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Type de montage : n/a
  • Matériau du joint : Bi-piston Assembly
  • Configuration : 3-Way
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker Sporlan Modulating 3-Way (MTW) valve allows control of refrigerant flow through two outlet ports.  Two valve pistons are attached to a connecting rod and also to the stepper motor.  As the MTW valve modulates, one port opens and the other port closes.  The movement of the valve pistons relative to the two ports is inversely proportional.  The MTW is constructed from a forged brass body for durable field operation, and uses a high quality 42 mm stepper motor                                                                                                         

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features/Benefits:
• Improved performance from modulated control
• Reduction in number of modulation valves required per system
• Simplified system piping reduces installation time and material
• Single actuator reduces control and wiring complexity

Applications:
• Dehumidification
• Reheat
• Heat Reclaim

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687541
840599