Régulateur électrique – Série CDS | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Régulateur électrique – Série CDS

Régulateur électrique – Série CDS

Les régulateurs Sporlan CDS de Parker sont des régulateurs électriques actionnés par un moteur pas-à-pas et conçus pour les systèmes de réfrigération et climatisation à détente directe. Les applications incluent l'évaporation.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : Electric Evaporator Pressure Regulators
  • Type de réfrigérant : All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A and subcritical R-744.
  • Type de moteur : 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Pour le type de fluide : All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Tension d'entrée : 12 VDC -5% +10% (measured at the valve leads)
  • Type de produit : CDS-16, CDST-17, CDST-2, CDST-4, CDST-7, CDST-9, CDS-17, CDS-2, CDS-4, CDS-7, CDS-9
  • Taille du raccordement d'admission : 1/2 to 2-1/8 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Pression de service maximale : 46.9 bar, 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating : 680 psi, 700 psi
  • Longueur du câble : 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 12.2 m, n/a m, 10 ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft
  • Fonction : 2-Way, 3-Way, n/a
  • Configuration : Angle, Straight Through, 2-Way
  • Options supplémentaires : n/a, Pressure Tap
  • Type de câble : Hermetic Cable with Stripped Ends, IP67 Removable
  • Température de service minimale : -40 °F, -50 °F
  • Type de commande : Motor
  • Matériau du joint : Synthetic, Synthetic
  • Matériau du corps : Brass
  • Taille du raccordement : 1/2 to 2-1/8 inch (ODF), 1-1/8 to 2-5/8 (ODF)
  • Type de raccordement : ODF
  • Débit : n/a
  • Température de service maximale : 240 °F, 155 °F
  • Réglage de pression maximale : n/a
  • Type de montage : n/a
  • Classe de bride ANSI : n/a
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Sporlan's CDS valves are stepper motor actuated electric valves intended for use in direct expansion refrigeration and air conditioning applications.  CDS valves are suited for a wide range of suction, liquid and discharge line applications due to their broad fluid temperature range.  These applications include Electric Evaporator Pressure Regulator, Receiver Pressurization and Condenser Holdback for low ambient control.  These valves are approved for use with HCFC, HFC, HFO and HC refrigerants and Mineral, Alkylbenzene and Polyolester Oils.



The valve is serviceable so the piston and port can be cleaned and the motor assembly replaced if needed.  The CDS valves are also offered with an optional pressure tap for measuring system pressure or evacuating the system and charging refrigerant.



Markets:

• Food Retail & Food Service Refrigeration

• Commercial Air Conditioning & Chillers

• Environmental Chambers & Specialty Applications



Features/Benefits:

• Bi-polar stepper motor design delivers high force output

• Actuator design provides great resolution

• Tight seating piston design stops refrigerant flow 

• Serviceable construction allows for motor assembly replacement in the field

• Valve is provided with 20’ cable

• Brass, copper and stainless steel construction withstands the harshest environments



Applications:

• Electric Evaporator Pressure Regulator

• Receiver Pressurization

• Condenser Holdback



Compatible with Sporlan Controllers—Kelvin II Series and Interface Boards.  Also compatible with many third party controllers.

For more information, refer to "Product Support" tab for more information on electronic controllers.

Documents annexes

×

687541
840599