Vannes électriques – CO2 transcritique (140 bar) – Série pour refroidisseur de gaz / bypass de vapeur instantanée | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes électriques – CO2 transcritique (140 bar) – Série pour refroidisseur de gaz / bypass de vapeur instantanée

Vannes électriques – CO2 transcritique (140 bar) – Série pour refroidisseur de gaz / bypass de vapeur instantanée

Les vannes Sporlan pour refroidisseur de gaz et bypass de vapeur instantanée maintiennent la pression du refroidisseur de gaz et du système de réservoir de détente dans les applications de réfrigération au CO2 transcritique.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : Gas Cooler Transcritical Electric Valve, Flash Gas Transcritical Electric Valve
  • Résolution : 2500 steps
  • Type de réfrigérant : R-744
  • Capacité nominale : 10 to 70 ton
  • Taille du raccordement d'admission : 1/2 to 1 inch
  • Taille du raccordement de sortie : 1/2 to 1 inch
  • Pression de service maximale : 140 bar
  • Maximum Pressure Rating : 2030 psi
  • Différentiel de pression maximal : 90 bar, 50 bar, 1305 psi, 725 psi
  • Longueur du câble : Less Cable ft
  • Configuration : Straight Through
  • Type de moteur : Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Type de commande : Motor
  • Matériau du corps : Brass
  • Taille du raccordement : 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Type de raccordement : ODF
  • Débit : n/a
  • Fonction : 2-Way
  • Température de service maximale : 240 °F
  • Réglage de pression maximale : n/a
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Type de montage : n/a
  • Matériau du joint : Synthetic
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Sporlan Type GC and FGB series gas cooler and flash gas cooler valves are stepper motor driven pressure regulating valves designed to maintain gas cooler and flash tank system pressures for superior control and operation. The bodies are stainless steel and the motor housings are brass. They are designed for transcritical CO2 refrigeration applications.
Each is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Pressure rated for transcritical CO2 systems
• High resolution actuators with 2500 steps
• Uniquely characterized pin and port combinations to provide full range flow control
• Interchangeable bodies with flexible connections
• Tight seating capability
• Replaceable/serviceable screen on GC series
• Open design can be driven through a 0-10V or 4-20 mA interface
• Maximum working pressure for the GC and FGB valves is 2,030 ppsi (140 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Commercial units, Industrial units
• Refrigeration – Supermarket systems, Racks, Walkin units,
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Containers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687541
840599