Vanne électronique de bypass de refoulement – Série SDR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vanne électronique de bypass de refoulement – Série SDR

Vanne électronique de bypass de refoulement – Série SDR

Conçues pour les systèmes de réfrigération, climatisation et refroidissement à détente directe, les vannes Sporlan SDR contrôlent le débit de gaz de refoulement pour les applications de bypass de gaz chaud et de pressurisation de réservoirs.

Caractéristiques techniques

  • Application : Discharge Bypass
  • Type de vanne : SDR
  • Options supplémentaires : n/a
  • Différentiel de pression maximal : 500 psid
  • Pression de service maximale : 700 psig
  • Température ambiante maximale : 140 °F
  • Température maximale du fluide : 240 °F
Safety Warning

Description complète du produit

Sporlan SDR Electric Discharge Bypass Valves are electronically controlled, stepper motor driven valves, designed specifically for precise control of discharge gas bypass applications. Featuring high resolution actuator assemblies, these valves provide unmatched control capability across a wide range of applications and loads. These valves are most commonly paired with a Sporlan Pressure Control, Temperature Control or Interface Board (IB).

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Direct temperature control
• Tight shutoff when closed
• Can be interfaced with direct digital controls or other building management systems
• Functions as a standalone temperature control when used with a Sporlan TCB
• Capacities up to 40 tons R-410A
• Suitable for use with CFC, HCFC, and HFC refrigerants
• Proven reliable step motor design
• High force output for unparalleled reliability
• Corrosion resistant materials used throughout
• Low power consumption – 4 Watts

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Unitary units, Packaged units, Chillers, Commercial, Industrial
• Refrigeration – Coolers, Freezers, Walkin units, Cases
• Industrial Refrigeration
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687541
840599