Services de tests de conformité EMI/EMC et de sécurité des produits | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Services de tests de conformité EMI/EMC et de sécurité des produits

Services de tests de conformité EMI/EMC et de sécurité des produits

Chomerics est le premier choix des solutions de gestion thermique et de blindage EMI pour les télécommunications, la technologie de l'information, les appareils médicaux et l'électronique automobile, militaire, commerciale et grand public.

Description complète du produit

Chomerics constitue le premier choix des solutions de gestion thermique et de blindage EMI dans le domaine des télécommunications, de la technologie de l'information, des appareils médicaux et de l'électronique automobile, militaire, commerciale et grand public. Nous offrons un service complet de tests de conformité pour répondre aux exigences en matière d'émissions à effet de serre, d'immunité, de vulnérabilité et de sécurité. Nous pouvons immédiatement résoudre pratiquement tous les problèmes EMI/EMC et de sécurité révélés par les tests et recommander
des solutions économiques pour réduire le délai de commercialisation de votre produit.

Compétences de base :
Tests et certification d'équipements commerciaux
Notre expérience approfondie et notre capacité à résoudre les problèmes EMI/EMC et de sécurité sur le marché s'avèrent essentielles pour nos clients lors de la phase de tests, en particulier lorsque les délais sont courts. Le cas échéant, nous sommes en mesure de résoudre rapidement les problèmes d'émission ou d'immunité. Grâce à la fabrication de matériaux et par le biais de nos ingénieurs de conception EMI présents sur le terrain, une solution concevable à faible coût peut généralement être intégrée dans votre système.

Émissions à effet de serre
• FCC Part 15; CISPR 11, 14, 22; EN 55011, EN 55022
• IEC/EN 61000-3-2, 61000-3-3
• Industry Canada, VCCI, AUSTEL/NZ
• Korea KN

Immunité
• IEC/EN 61000-4-2
• IEC/EN 61000-4-3
• IEC/EN 61000-4-4
• IEC/EN 61000-4-5
• IEC/EN 61000-4-6
• IEC/EN 61000-4-8
• IEC/EN 61000-4-11

Laboratoire/Industriel
• IEC/EN 61000-6-1,2,3,4
• IEC/EN 61326-1
• IEC/EN 61010-1
• CSA C22.2 No. 61010-1
• La plupart des normes spécifiques aux produits 61010-2

Technologies de l’information
• CISPR 24; EN 55024
• EN 300 386
• IEC/EN/UL60950-1
• CSA22.2 No. 950 60950-1

Conformité des équipements médicaux
• IEC/EN 60601-1-2
• IEC/EN 60601-1-2e et 3e édition
• UL60601-1, CSA C22.2 No.

601.2-M90
• La plupart des normes spécifiques aux produits 60601-2
• La plupart des documents 60601-1

Normes
• ISO 14971 Gestion du Risque Cinq Revues

Services de conception
• Conditionnement électronique et conception au niveau de la carte
• Analyse pour une construction sûre
• Conseils relatifs aux composants de sécurité/EMC
• Assistance à la fabrication de prototypes
• Plans et procédures de test


Réduisez le temps de mise sur le marché de vos produits
Qualification des équipements avioniques militaires - tests militaires fournis conformément aux normes suivantes :
• RTCA DO-160B/C/D/E/F
• MIL-STD-461/C/D/E/F
• RS03, RS103 200 V/M à 40 GHz
• MIL-STD 704

Chomerics est sans équivalent pour les tests des spécifications MIL-STD de sensibilité électromagnétique et d'émissions.
Notre équipe de techniciens spécialisés dans les tests, nos ingénieurs d'applications, nos chercheurs et nos ingénieurs EMI/EMC testent non seulement votre système par rapport aux spécifications militaires, mais intègrent également les matériaux MIL-STD appropriés en cas de présence de problèmes EMI.

Tests d'efficacité de blindage
• ARP1705, ASTM 4935 (Impédance de transfert)
• MIL-DTL 83528
• IEEE-STD-299

Séminaires techniques
• Conception EMI/EMC
• Conception de sécurité
• Conformité EMC/Sécurité pour la marque CE

Applications de test types
• Équipement médical
• Contrôleurs
• Technologie de l'information, ordinateurs, unités de disques, imprimantes
• Systèmes réseau
• GPS et appareils de poche
• Véhicule électronique
• Jouets, jeux, appareils grand public
• Systèmes laser
• Éclairage fluorescent
• Équipement de vision nocturne
• Équipement audio/vidéo
• Avionique militaire/commerciale
• Équipement médical, dont certification FDA 510(k)
• Équipement de laboratoire et de mesure (tests)
• Équipement de traitement des semi-conducteurs

Accréditations
• FCC
• Industry Canada
• VCCI
• NARTE
• A2LA

Documents annexes

×

687541
179336