EPF5110QIBM3MX201 - Filtre à huile hydraulique en ligne haute pression – Série EPF iProtect® | Canada

Filtre à huile hydraulique en ligne haute pression – Série EPF iProtect® | #EPF5110QIBM3MX201

EPF5110QIBM3MX201

Filtre à huile hydraulique en ligne haute pression – Série EPF iProtect® | #EPF5110QIBM3MX201

La série EPF Parker est un filtre à huile hydraulique en ligne, écologique et compact, avec un noyau réutilisable. Conçu pour les débits jusqu'à 700 L/min (185 GPM). Pression de service admissible maximale de 450 bar (6 500 psi).


Caractéristiques techniques

  • Soupape de dérivation (bar) : 7.0
  • Élément filtrant : 10QI (Microglass)
  • Débit (l/min) : 0 to 600
  • Type de raccordement : Manifold Ø34 mm
  • Débit : 0 to 600 l/min
  • Pression nominale de la soupape de dérivation : 7.0 bar
  • Type de raccordement : Manifold Ø34 mm
  • Type d'élément filtrant : 10QI (Microglass)
  • Seuil de filtration : 10 µm
  • Type d'indicateur : Visual
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Options : Standard, incl. Bypass
  • Réglage de pression de l'indicateur : 5 bar
  • Marque : Parker
  • Division : Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Secteur : Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Material Handling
  • Application : Deck and mobile cranes, Forwarders, Hydraulic presses, Marine steering units, Power packs, Excavators, Harvesters, Reach stackers, Wheeled loaders, Drilling equipment, Industrial power units, Wind turbines
  • Technologie : Filtration, Hydraulics
  • Type de produit : Hydraulic Oil Filters
  • Série de produits : iProtect® EPF
  • Pour le type de fluide : Hydraulic Oil
  • Matériaux utilisés : Housing: Iron/Steel
  • Spécifications respectées : Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Style de produit : Inline Filter
  • Pression de service : Up to 420 bar
Safety Warning

Informations sur l'article

La série EPF de Parker est un filtre à huile hydraulique en ligne, haute pression qui assure une filtration à rendement élevé pour les équipements dans les environnements exigeants, y compris les mines, la construction, la marine, le forage et les applications agricoles. Une caractéristique unique de la série EPF est que l'élément filtrant reste à l'intérieur du bol filtrant lors du remplacement. Cette configuration permet de gagner 500 mm sur l'enveloppe par rapport aux filtres haute pression classiques sur le marché. Le noyau de l'élément filtrant est également réutilisable, ce qui réduit les déchets de jusqu'à 50 % par rapport aux filtres classiques avec des éléments non réutilisables.

Les filtres de la série EPF sont une solution de filtration particulièrement économique dans les applications haute pression (jusqu'à 450 bar), où les enveloppes compactes et les excellentes résistances à la pression sont critiques. Parmi les exemples spécifiques, on note (mais sans s'y limiter) les systèmes hydrauliques mobiles, les éoliennes, les systèmes d'entraînement, les systèmes de filtration de conduites pilotes, les servocommandes, les systèmes hydrauliques industriels, les systèmes de commande et les applications de clapets à flux inversé.

La conception brevetée de l'élément filtrant permet d'intégrer la vanne de dérivation et le noyau de l'élément au bol du filtre comme pièces réutilisables. Cela rend le filtre sûr et il est alors impossible d'oublier de remonter les pièces réutilisables pendant la maintenance. Les tarages du bypass sont disponibles jusqu'à 7 bar (100 psi), ainsi que des versions sans bypass quand on utilise des éléments filtrants haute résistance, brevetés. Le principe repose sur la mesure de la pression différentielle dans l'élément filtrant.

La série EPF est conçue pour une utilisation avec les éléments de rechange de la série EPF et est disponible avec différents types d'orifices de raccordement, de médias filtrants (2, 5, 10 et 20 microns), d'indicateurs et de débits (jusqu'à 700 L/min) pour répondre aux exigences uniques des circuits hydrauliques des clients.
Gamme de raccordements disponibles standard de G08 à G24

Pour plus d'informations sur la sélection des filtres appropriés de la série EPF, consultez la brochure de la série EPF sous l'onglet « Assistance produit ».

Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Pétrole et gaz
• Applications maritimes
• Exploitation minière
• Manutention de matières

Applications :
• Grues de bord et mobiles
• Débusqueuses
• Presses hydrauliques
• Unités de guidage marines
• Unités d'alimentation
• Pelles hydrauliques
• Moissonneuses
• Grues télescopiques
• Chargeurs sur roues
• Équipement de forage
• Unités d'alimentation industrielles
• Éoliennes

Avantages :
• Empêche les dégâts des circuits hydrauliques ou des machines provoqués par la saleté, le sable, la poussière, le métal, etc.
• Rallonge les intervalles de maintenance, réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée de vie globale des équipements/machines
• Une conception compacte de filtre permet d'économiser jusqu'à 500 mm d'espace, par rapport aux filtres hydrauliques en ligne classiques
• Le noyau de l'élément réutilisable et de technologie de filtration brevetée permet de réduire les déchets de jusqu'à 50 % par rapport aux filtres classiques avec des éléments non réutilisables
• Une conception « intelligente » minimise la probabilité des erreurs d'installation
• Peut être équipé d'un débit inverse en option. Cet assemblage de robinet est intégré dans l'embout de l'élément et isole le média filtrant en cas de flux inverse.
• Service après-vente protégé pour garantir l'utilisation de produits authentiques pour protéger les équipements/machines.
• Opportunités de marquage (étiquetage) OEM

Caractéristiques :
• Le support en verre Quantµmfiber™ haute efficacité augmente la capacité de rétention des particules et des saletés.
• Débit jusqu'à 700 L/min (185 GPM)
• Pression nominale jusqu'à 450 bar (6 500 psi)
• Matériau d'étanchéité fluorocarbone ou nitrile (adapté aux huiles minérales et végétales, ainsi qu'à certaines huiles de synthèse)
• Plage de température de service (en fonction du matériau d'étanchéité) : -40 à +120 °C (0 à +250 °F)
• Plusieurs types d'indicateurs disponibles y compris avec embout visuel, électrique ou acier

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Milton

Parker Canada Division

160 Chisholm Drive

Milton, ON

Canada

L9T 3G9

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687541
C89472