ER050, Belt Driven, Roller Wheel, Rodless Linear Actuator | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
ER050, Belt Driven, Roller Wheel, Rodless Linear Actuator

ER050, Belt Driven, Roller Wheel, Rodless Linear Actuator OBSOLETE

This product is obsolete. Please contact a Parker Representative for more information.

Caractéristiques techniques

  • Largeur du profilé : 63.5 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Belt
  • Type de roulement : Roller Wheel - Nylatron
  • Longueur de course maximale : 4550 mm, 179 inch
  • Vitesse de service maximale : 5 m/sec, 200 inch/sec
  • Accélération maximale : 9.8 m/sec2, 386 inch/sec2
  • Poussée maximale : FX: 267 N, FX: 60 lbs
  • Capacité de charge : FZ: 100 to 445 N, FZ: 445 N
  • Reproductibilité : ± 0.10 mm (inline), 0.20 mm (parallel), ± 0.004 inch (inline), 0.008 inch (parallel)
  • Option de poulie guide : n/a
  • Protection supplémentaire incluse : None
  • Résistance à la corrosion incluse : n/a
  • Spécifications respectées : -
  • Type de retour d'information : None
  • Niveau d'étanchéité : IP00
Safety Warning

Description complète du produit

Ideal for heavy duty applications, the ER series of linear actuators was designed to provide a solution to a variety of linear motion applications by offering a low cost, modular design, rodless actuator. The ER is guided on heavy duty, roller bearings captured inside the aluminum housing and protected by a steel cover strip seal.



The load-bearing carriage is supported by precision roller bearing wheels.  Combined with a Parker Hannifin stepper or servo motor system, the ER Series offers full programmability and high resolution and repeatability. Backed by worldwide application support, the ER Series is the ideal solution to many linear motion applications.



Markets:

• Industrial Manufacturing

• Packaging / Warehouse

• Printing

• Automotive

• Food and Bev



Features/Benefits:

• Rugged construction for heavy duty applications

• Timing belt and pulley drive mechanism for fast, accurate positioning

• Modular design with options for Ball or Lead Screw drive train and square rail bearing



Applications:

• Pick and Place

• Factory Automation

• Stacking / Palletizing

• Lane Diverters

Documents annexes

×
Produits

687541
936514